Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

 

Metered Rack PDU

A feszültségméréssel ellátott rackes áramelosztó egységek a csatlakozott egységek terhelésének valós idejű távoli monitorozását teszik lehetővé. A felhasználó által definiált riasztások figyelmeztethetnek a lehetséges túlterhelésre még a kritikus berendezések károsodása előtt.

Tartsa szemmel a nem tervezett túlterheléseket

APC Brand képleírás Schneider Electric
Metered Rack PDU schneider.label A feszültségméréssel ellátott rackes áramelosztó egységek a csatlakozott egységek terhelésének valós idejű távoli monitorozását teszik lehetővé. A felhasználó által definiált riasztások figyelmeztethetnek a lehetséges túlterhelésre még a kritikus berendezések károsodása előtt.
        • Legjobb ár
          AP7152B képleírás Schneider Electric

          AP7152B

          Vonali feszültségmérés, 16A, 230V, IEC309-16A, 2P+G
        • Legjobb ár
          AP7155B képleírás Schneider Electric

          AP7155B

          Vonali feszültségmérés, 32A, 230V, IEC309-32A, 2P+G
        • Legjobb ár
          AP7175B képleírás Schneider Electric

          AP7175B

          Vonali feszültségmérés, 32 A, 230 V, IEC309-32A 3-PH, 3P+N+G
        • Legjobb ár
          AP7820B képleírás Schneider Electric

          AP7820B

          Rack PDU, mért, 1U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8) C13
        • Legjobb ár
          AP7821B képleírás Schneider Electric

          AP7821B

          Rack PDU, mért, 1U, 16 A, 208/230 V, (8) C13
        • Legjobb ár
          AP7822B képleírás Schneider Electric

          AP7822B

          RACK PDU, MÉRT, 2U, 32 A, 230 V, (12) C13 & (4) C19
        • Legjobb ár
          AP7850B képleírás Schneider Electric

          AP7850B

          Rack PDU, mért, zero-U, 10 A, 230 V, (16) C13
        • Legjobb ár
          AP8853 képleírás Schneider Electric

          AP8853

          Rack PDU 2G, mért, zero-U, 32 A, 230 V, (36) C13 & (6) C19
        • Legjobb ár
          AP8858 képleírás Schneider Electric

          AP8858

          Rack PDU 2G, mért, zero-U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (18) C13 & (2) C19
        • Legjobb ár
          AP8858EU3 képleírás Schneider Electric

          AP8858EU3

          Rack PDU 2G, mért, zero-U, 16 A, 230 V, (18) C13 & (2) C19, IEC309 kábel
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.