Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

 

Switched Rack PDU

A kapcsolt rackes áramelosztó egységek a terhelés fejlett mérését az egyedi csatlakozók ki- és bekapcsolásának vezérlésével ötvözik, melyek lehetővé teszik a távoli áram-újraelosztást, az eszközök késleltetett kapcsolását és a csatlakozók felügyeletét.

Lehetőséget biztosít a rackbe épített IT-berendezések vezérlésére

APC Brand képleírás Schneider Electric
Switched Rack PDU schneider.label A kapcsolt rackes áramelosztó egységek a terhelés fejlett mérését az egyedi csatlakozók ki- és bekapcsolásának vezérlésével ötvözik, melyek lehetővé teszik a távoli áram-újraelosztást, az eszközök késleltetett kapcsolását és a csatlakozók felügyeletét.
      • 10 products available

        • Legjobb ár
          AP7920B képleírás Schneider Electric

          AP7920B

          Rack PDU, kapcsolt, 1U, 12 A/208 V, 10 A/230 V, (8)C13
        • Legjobb ár
          AP7921B képleírás Schneider Electric

          AP7921B

          Rack PDU, kapcsolt, 1U, 16 A, 208/230 V, (8)C13
        • Legjobb ár
          AP7922B képleírás Schneider Electric

          AP7922B

          Rack PDU, kapcsolt, 2U, 32 A, 230 V, (16)C13
        • Legjobb ár
          AP7950B képleírás Schneider Electric

          AP7950B

          Rack PDU, kapcsolt, zero-U, 10 A, 230 V, (16) C13
        • Legjobb ár
          AP8953 képleírás Schneider Electric

          AP8953

          Rack PDU 2G, kapcsolt, zero-U, 32 A, 230 V, (21) C13 & (3) C19
        • Legjobb ár
          AP8958 képleírás Schneider Electric

          AP8958

          Rack PDU 2G, kapcsolt, zero-U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (7) C13 & (1) C19
        • Legjobb ár
          AP8958EU3 képleírás Schneider Electric

          AP8958EU3

          Rack PDU 2G, kapcsolt, zero-U, 16 A, 230 V, (7) C13 & (1) C19, IEC309 kábel
        • Legjobb ár
          AP8959 képleírás Schneider Electric

          AP8959

          Rack PDU 2G, kapcsolt, zero-U, 20 A/208 V, 16 A/230 V, (21) C13 & (3) C19
        • Legjobb ár
          AP8959EU3 képleírás Schneider Electric

          AP8959EU3

          Rack PDU 2G, kapcsolt, zero-U, 16 A, 230 V, (21) C13 & (3) C19, IEC309 kábel
        • Legjobb ár
          AP8981 képleírás Schneider Electric

          AP8981

          Rack PDU 2G, kapcsolt, zero-U, 11 kW, 230 V, (21) C13 & (3) C19
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.