Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

 

Moduláris tápellátási kiegészítők

Modulok és tartozékok moduláris elosztórendszerek fejlesztésére és bővítésére.

A legegyszerűbb megoldás arra, hogy a nagy áramigényű, kritikus fontosságú alkalmazásoknak kiemelkedően hatékony és skálázható áramelosztást biztosítson.

APC Brand képleírás Schneider Electric
Moduláris tápellátási kiegészítők schneider.label Modulok és tartozékok moduláris elosztórendszerek fejlesztésére és bővítésére.
  Vissza   Sor szintű energiaelosztás

Moduláris tápellátási kiegészítők

        • Legjobb ár
          PDM1316IEC-3P képleírás Schneider Electric

          PDM1316IEC-3P

          APC IT áramelosztó modul, 3x1 pólusú, 3 eres, 16 A 3xIEC309 300 cm, 360 cm, 420 cm
        • Legjobb ár
          PDM1332IEC-3P képleírás Schneider Electric

          PDM1332IEC-3P

          APC IT áramelosztó modul, 3x1 pólusú, 3 eres, 32 A 3xIEC309 300 cm, 360 cm, 420 cm
        • Legjobb ár
          PDM1332IEC-3P-2 képleírás Schneider Electric

          PDM1332IEC-3P-2

          APC IT áramelosztó modul, 3x1 pólusú, 3 eres, 32 A 3xIEC309 480 cm, 540 cm, 600 cm
        • Legjobb ár
          PDM1332IEC-3P-3 képleírás Schneider Electric

          PDM1332IEC-3P-3

          APC IT áramelosztó modul, 3x1 pólusú, 3 eres, 32 A 3xIEC309 660 cm, 720 cm, 780 cm
        • Legjobb ár
          PDM2316IEC-3P30R-1 képleírás Schneider Electric

          PDM2316IEC-3P30R-1

          Áramelosztó modul, 3X1 pólusú, 3 eres, RCD 16 A 3XIEC309 300 cm, 360 cm, 420 cm
        • Legjobb ár
          PDM2316IEC-3P30R-2 képleírás Schneider Electric

          PDM2316IEC-3P30R-2

          Áramelosztó modul, 3X1 pólusú, 3 eres, RCD 16 A 3XIEC309 480 cm, 540 cm, 600 cm
        • Legjobb ár
          PDM2316IEC-3P30R-3 képleírás Schneider Electric

          PDM2316IEC-3P30R-3

          Áramelosztó modul, 3X1 pólusú, 3 eres, RCD 16 A 3XIEC309 660 cm, 720 cm, 780 cm
        • Legjobb ár
          PDM2332IEC-3P30R-1 képleírás Schneider Electric

          PDM2332IEC-3P30R-1

          Áramelosztó modul, 3x1 PÓLUSÚ, 3 ERES, RCD 32 A 3xIEC309 300 CM, 360 CM, 420 CM
        • Legjobb ár
          PDM2332IEC-3P30R-3 képleírás Schneider Electric

          PDM2332IEC-3P30R-3

          Áramelosztó modul, 3x1 PÓLUSÚ, 3 eres, RCD 32 A 3xIEC309 660 CM, 720 CM, 780 CM
        • Legjobb ár
          PDM316IEC-30R-1040 képleírás Schneider Electric

          PDM316IEC-30R-1040

          Áramelosztó modul, 3 pólusú, 5 eres, RCD 16 A 30 mA IEC309 1040 CM
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.