Symmetra PX
Nagy teljesítményű, megfelelően méretezett, moduláris, skálázható 3 fázisú UPS (10–100 kW, 208 V, 100–500 kW, 480 V, 16–500 kW, 400 V) bármilyen méretű adatközpont vagy létesítmény számára
Nagy teljesítményű, megfelelően méretezett, moduláris, skálázható 3 fázisú UPS (10–100 kW, 208 V, 100–500 kW, 480 V, 16–500 kW, 400 V) bármilyen méretű adatközpont vagy létesítmény számára
A Galaxy termékcsalád része

Támogatás