PowerChute plus

Az APC minden ügyfelének azt ajánlja, hogy térjen át a legkorszerűbb operációs rendszereken futó PowerChute Business Edition programra.

Védje hálózatát a tápvédelem hálózatba kapcsolásával.
PowerChute plus APC Brand Az APC minden ügyfelének azt ajánlja, hogy térjen át a legkorszerűbb operációs rendszereken futó PowerChute Business Edition programra.

Jellemzők

Az APC díjnyertes PowerChute(r) plus szoftvere lehetővé teszi bármely olyan APC UPS felügyeletét és vezérlését, amely soros interfész porttal rendelkezik (kivéve a régebbi Back-UPS Pro modelleket). A PowerChute(r) plus szoftver drámaian növeli az Ön számítógéprendszerének és a futtatott alkalmazásoknak a megbízhatóságát azzal, hogy automatikusan védi a rendszert és az adatokat bármely áramellátási zavartól.

Az APC PowerChute(r) plus szoftverterméke az alább megadott, a piacon forgalomban lévő összes operációs rendszerrel kompatibilis.

Előnyök

Kezelhetőség
  • Eseménynaplózás - A központi eseménykezelés lehetővé teszi az események okainak gyors felderítését és a problémák azonnali megoldását.
  • E-mail/Pager értesítés - Ön e-mailen vagy pageren keresztül értesítést kap a kritikus áramellátási és környezeti eseményekről, még mielőtt azok veszélybe sodornák a létfontosságú eszközök rendelkezésre-állását.
Kompatibilitás
  • A Smart-UPS-ekkel és a Matrix modellekkel kompatibilis - Back-UPS, Back-UPS Pro, Smart-UPS, Matrix-UPS
  • Aktuális verzió - PowerChute plus Windows NT/2000 v5.2.3-hoz
    PowerChute plus Windows 98/Me v4.2.4-hez
    PowerChute plus Linux v4.5.3-hoz
    PowerChute plus Novell Netware v4.3.3-hoz
    PowerChute plus Sun Solaris v4.5-höz
    PowerChute plus IBM AIX v4.3.3-hoz
    PowerChute plus HP-UX v4.2.3-hoz
    PowerChute plus SCO Unixware és OpenServer v4.5-höz

    A PowerChute plus következő verzióit már nem frissítjük. Amennyiben Ön az alább megadott valamelyik PowerChute plus verziót használja, továbbra is kap műszaki támogatást az APC-től.

    PowerChute plus OS/2 v4.2.3-hoz
    PowerChute plus OS/2 Warp v4.2.3-hoz
    PowerChute plus Tru64 Unix v4.2.2.1-hez
    PowerChute plus Sun OS v4.2.2-höz
    PowerChute plus SGI Irix v4.2.3-hoz
    PowerChute plus NCR Unix v4.2.2-höz
    PowerChute plus Olivetti Unix v4.2.2-höz
    PowerChute plus SINIX/RM v4.2.2-höz
    PowerChute plus Unisys Unix v 4.2.2-höz
    PowerChute plus Windows NT 3.51/3.51J v 5.1.1-hez
    PowerChute plus Windows NT on MIPS v5.1.1-hez
    PowerChute plus Windows NT 3.51/3.51J on Alpha v5.1.1-hez
    PowerChute plus Netware v3.10 - 4.11 v4.2.4-hez
    PowerChute plus VMS on VAX v1.0-hez
    PowerChute plus OpenVMS on AXP v1.2-höz
Védelem
  • Operációs rendszer leállító - Megelőzi az esetleges adatvesztést azzal, hogy lehetővé teszi az operációs rendszer elegáns, automatikus leállítását elhúzódó áramszünet esetén.

Segítségre van szüksége?

Segítségre van szüksége?

Termékválasztó

Termékválasztó

Gyorsan és egyszerűen megkeresheti az alkalmazásához illeszkedő termékeket és tartozékokat.

Árajánlat kérése

Árajánlat kérése

Kezdje meg vásárlását online, és szakértőnk felveszi Önnel a kapcsolatot.

Hol vehetem meg?

Hol vehetem meg?

Találja meg egyszerűen az Önhöz legközelebbi kereskedelmi partnerünket.

Help Center

Help Center

Egyetlen helyen megtalálhatja az igényeinek megfelelő támogatási információforrásokat.