-
-
Szűrés a következő szerint::
Összes visszaállítása -
The SE7600 series offers control of staged heating and cooling equipment such as packaged roof top units and heat pumps for commercial buildings. Advanced models are available with built-in economizer or humidity strategies.
- SE7600
- SE7600E indoor air quality (IAQ) controller with inputs for CO2 sensor
- SE7600F for roof top units with modulating heat
- SE7600W for water source heat pumps
- SE76x7 for roof top units with humidity control
14 termékből 1 - 12 -
-
Jellemzők
Tökéletes választás mind új építésű, mind felújított épületekhez! Helyiségszabályozóink vezetékes - akár a meglévő vezetékezés felhasználásával - és vezeték nélküli technológiával is képesek működni! Akár önállóan, akár egy összetett rendszer részeként is használhatóak, valamint számos kiegészítővel bővíthetőek (jelenlétérzékelés, páratartalom, CO2, ablak/ajtónyitás érzékelés).
SE8000 sorozat: Egyedülálló intelligencia és megjelenés
Az SE8000 sorozat érintőkijelzős helyiségszabályozói mind megjelenésükben, mind funkciójukban utolérhetetlenek: Az alapvető HVAC vezérlés mellett jelenlétérzékelő modullal, CO2 és páratartalom érzékeléssel, ablak és ajtónyitás érzékelőkkel bővíthetőek. Az érintőkijelzős felület teljes mértékben testreszabható: A kijelző színe mellett háttérképet állíthatunk be, üzeneteket jeleníthetünk meg rajta, sőt, hálózatba illesztve akár üzenőfalként is alkalmazhatjuk (pl. szállodai alkalmazás). A készülékek több nyelvű menüvel rendelkeznek, BACnet hálózatba köthetőek.
Ideális választás szállodák, irodakomplexumok, üzletek, egyetemek, kórházak, lakossági épületek számára!
Előnyök
- Magas szintű épületfelügyelet - vezérlés, komfort, energiahatékonyság
- Alacsony bekerülési költség, egyszerű telepíthetőség, gyors beüzemelés
- Meglévő vezetékezés felhasználhatósága, vezeték nélküli megoldások
- Testreszabhatóság, egyedi felhasználói élmény
- Testre szabható kijelző és háttérkép (SE8000) - marketing lehetőségek
- Gyors megtérülés
Alkalmazások
- 230AC Fan Coilok
- 24V Fan Coilok
- Hőszivattyúk
- Levegőminőség szabályozók
- Zónaszabályozás
- Komplex fűtési és hűtési alkalmazások
További hivatkozások
Gallery
Helyiségszabályozók
Komfort és energiahatékonyság
Alkalmazás specifikus helyiségszabályozók, melyek az épületautomatika rendszer (BMS) részeként felhasználóbarát vezérlést biztosítanak. Az intelligens termosztátok a komfortszint növekedése mellett magas szintű energiahatékonyságot és gyors megtérülést tesznek lehetővé.