Védelmi relé magas rendelkezésreállású középfeszültségű alkalmazásokra kihúzható kivitelben
A PowerLogic™ termékcsalád része
Középfeszültségű védelmi készülék a megbízhatóság, rendelkezésre állás és kiberbiztonság jegyében. Könnyedén használható berendezésgyártók, rendszerintegrátorok és végfelhasználók számára egyaránt. Az egyszerű túláram védelemtől a differenciál védelmeken át az ívzárlat védelemig minden fontos védelmi funkció megtalálható egyetlen készülékben, olyan innovatív megoldásokat is támogatva, mint a kisteljesítményű mérőváltók (LPCT, LPVT) vagy a redundáns Ethernet és IEC61850 kommunikáció.