Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

 

NetShelter SV

Univerzális informatikai szekrények olyan funkciókkal és szolgáltatásokkal, amelyek megfelelnek a rackbe épített informatikai eszközök alapvető igényeinek és alkalmazásainak számos informatikai környezetben.

Megbízható informatikai szekrények jól bevált kialakítással, valamint megfelelő funkciókkal és szolgáltatásokkal még a legigényesebb informatikai környezetekhez is.

APC Brand képleírás Schneider Electric
NetShelter SV schneider.label Univerzális informatikai szekrények olyan funkciókkal és szolgáltatásokkal, amelyek megfelelnek a rackbe épített informatikai eszközök alapvető igényeinek és alkalmazásainak számos informatikai környezetben.
        • Legjobb ár
          AR2400 képleírás Schneider Electric

          AR2400

          NetShelter SV 42U 600 mm széles x 1060 mm mély ház fekete oldallal
        • Legjobb ár
          AR2400FP1 képleírás Schneider Electric

          AR2400FP1

          NetShelter SV 42U 600 mm széles x 1060 mm mély rackszekrény fekete oldallal, egyetlen rack, szétszerelve
        • Legjobb ár
          AR2407 képleírás Schneider Electric

          AR2407

          NetShelter SV 48U 600 mm széles x 1060 mm mély ház fekete oldallal
        • Legjobb ár
          AR2480 képleírás Schneider Electric

          AR2480

          NetShelter SV 42U 800 mm széles x 1060 mm mély ház fekete oldallal
        • Legjobb ár
          AR2487 képleírás Schneider Electric

          AR2487

          NetShelter SV 48U 800 mm széles x 1060 mm mély ház fekete oldallal
        • Legjobb ár
          AR2500 képleírás Schneider Electric

          AR2500

          NetShelter SV 42U 600 mm széles x 1200 mm mély ház fekete oldallal
        • Legjobb ár
          AR2507 képleírás Schneider Electric

          AR2507

          NetShelter SV 48U 600 mm széles x 1200 mm mély ház fekete oldallal
        • Legjobb ár
          AR2580 képleírás Schneider Electric

          AR2580

          NetShelter SV 42U 800 mm széles x 1200 mm mély ház fekete oldallal
        • Legjobb ár
          AR2587 képleírás Schneider Electric

          AR2587

          NetShelter SV 48U 800 mm széles x 1200 mm mély ház fekete oldallal
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.