Termékválaszték
EasyPact EZC
Költséghatékony öntöttházas megszakítók fix védelemmel 15 … 630 A-ig Kisméretű öntöttházas megszakítók fix védelmekkel 15 … 630 A-ig, egyszerűbb alkalmazásokhoz és kis- közepes méretű épületekbeA Easy Series termékcsalád részeTermékek megtekintése Termékválasztó indítása EasyPact CVS megszakítók
Költséghatékony öntöttházas megszakítók állítható védelemmel 15 … 630 A-ig Kisméretű öntöttházas megszakítók állítható védelmekkel 15 … 630 A-ig, egyszerűbb alkalmazásokhoz és kis- közepes méretű épületekbeA Easy Series termékcsalád részeTermékek megtekintése Termékválasztó indítása EasyPact MVS
Nagyáramú légmegszakítók 3200 A-ig Az EasyPact MVS a kisfeszültségű megszakítók és szakaszolókapcsolók olyan termékcsaládja, amelyet úgy terveztek, hogy optimalizálja a költségeket, és hozzájáruljon az Ön villamos elosztóhálózatának biztonságához és megbízható teljesítményéhez. A megoldás 800 és 3200 A közötti teljesítményeket fed le egyetlen tokozat méretben.A Easy Series termékcsalád részeTermékek megtekintése Termékválasztó indítása