Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Motor starters above 150 A (75 kW / 400 V)

Sikertörténetek

Ismerje meg, hogy hogyan könnyíti meg ügyfeleink életét Life Is On filozófiánk, és olvassa el, hogyan dolgozik a Schneider Electric a TELJESÍTMÉNY javításán, és azon, hogy megvalósítsa partnerei merész elképzeléseit.

Kérdése van?

Ha kérdése, kérése vagy észrevétele van, Vevőszolgálatunk örömmel segít Önnek.

GYIK

A Gyakran Ismételt Kérdések között egyszerűen megtalálhatja kérdésére a választ.