Bypass Panels
Az áthidaló panel – más néven karbantartási bypass panel – olyan eszköz, amely lehetővé teszi a szünetmentes tápegység (UPS) teljes megkerülését karbantartás vagy hibaelhárítás során, miközben a berendezések továbbra is folyamatos áramellátást kapnak. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a kritikus fontosságú berendezések – például szerverek vagy adatközponti infrastruktúra – közvetlenül a hálózati áramforrásról működjenek, miközben a UPS biztonságosan leválasztható a hálózatról és a terhelésről is. Az áthidaló funkció jellemzően a hálózati bemenethez csatlakozik, de alkalmazható más rendszerpontokon is, például üzemrendszer-szinten. Fontos megjegyezni, hogy az áthidaló panel gyakran kiegészíti a hagyományos ATS (Automatikus Átkapcsoló Kapcsoló) rendszert, és biztosítja a zökkenőmentes karbantartást vagy szervizelést áramkimaradás nélkül.