Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

01017 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Prisma Plus kapcsolószekrények

Prisma Plus kapcsolószekrények - 01017

kiegészítő

01017 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Prisma Plus kapcsolószekrények
Prisma Plus kapcsolószekrények - 01017
kiegészítő

Tartalék felső lemez IP30 G szekrényhez

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    22198,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Prisma
    tartománykompatibilitás
    Prisma G
    IP védettségi szint
    IP30
    termék vagy komponens típusa
    Sima lemez
    tartozék/külön alkatrész kategória
    Kábelezés tartozék
    Kiegészítő
    Kiegészítő jellemzők
    tömbszelence lemez típus
    Sima
    szerelési hely
    A szekrény teteje vagy alja
    szekrény/mező leírás
    Fali szekrény - width 600 mm
    anyag
    Acél
    készletenkénti mennyiség
    1 darab
    magasság
    30 mm
    szélesség
    590 mm
    mélység
    193 mm
    termék súlya
    1.26 kg
    felületkidolgozás
    Matt
    Egyenletes
    szín
    Fehér RAL 9001
    Környezet
    védőkezelés
    Elektroforézis kezelés és meleg polimerezett poliészter epoxy por
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Elérhető
    Termékkivezetési feladatok
    Elérhető
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.07.18.
    Méret 73.3 MB
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    IP30 UPPER PLATE SYST.G
     Dátum 2013.09.27.
    Méret 362.6 KB
     Dátum 2013.09.27.
    Méret 662.7 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.