Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

01036 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Prisma Plus kapcsolószekrények

Prisma Plus kapcsolószekrények - 01036

kiegészítő

01036 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Prisma Plus kapcsolószekrények
Prisma Plus kapcsolószekrények - 01036
kiegészítő

zárt padló kábelcsatorna hozzáférés IP30

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    12552,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Prisma
    tartománykompatibilitás
    Prisma G
    IP védettségi szint
    IP30
    termék vagy komponens típusa
    Kiegészítő
    tartozék/külön alkatrész kategória
    Kiegészítő
    termékkompatibilitás
    IP43 szekrény
    IP31 szekrény
    IP30 szekrény
    adott termék
    1 földelő-kábelbefonás dugó
    2 kombinációs oszlop
    4 készlet pillér + pillérfej
    4 távtartó
    2 db A-szögű alkatrész
    2 db B-szögű alkatrész
    2 kötőelem
    4 csavar-alátétlemez
    2 rövid kombinációs keresztsín
    2 alaplemez lezáró dugó
    2 csavar talppal
    1 önmetsző csavar
    7 HX hornyos anya
    Kiegészítő jellemzők
    szekrény/mező leírás
    Álló kábelcsatorna
    Fali kábelvezeték
    szélesség
    200 mm
    termék súlya
    1.24 kg
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Elérhető
    Termékkivezetési feladatok
    Elérhető
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.07.18.
    Méret 73.3 MB
    REACh Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.11.24.
    Méret 0
    RoHs Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.11.24.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.