Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

01041 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Prisma Plus kapcsolószekrények

Prisma Plus kapcsolószekrények - 01041

kiegészítő

01041 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Prisma Plus kapcsolószekrények
Prisma Plus kapcsolószekrények - 01041
kiegészítő

9M oldalfal Prisma G IP30

Mutasson még több jellemzőt >
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Prisma
    termék neve
    Prisma G
    termék vagy komponens típusa
    Oldalsó panel
    IP védettségi szint
    IP30
    tartozék/külön alkatrész kategória
    Szekrény tartozék
    Kiegészítő
    tartománykompatibilitás
    Prisma G : enclosure
    speciális színopciók
    Igen
    Kiegészítő jellemzők
    szekrény/mező leírás
    Fali szekrény
    szerelési hely
    Oldal
    függoleges modulok (50 mm) száma
    9
    készletenkénti mennyiség
    1 darab
    magasság
    475 mm
    szélesség
    200 mm
    mélység
    180 mm
    termék súlya
    0.986 kg
    felületkidolgozás
    Selymes
    Texturált epoxi poliészter
    szín
    Fehér RAL 9001
    Környezet
    IP védettségi szint
    IP30
    IK védelmi fokozat
    IK07 ajtó nélkül megfelel EN/IEC 62262
    IK08 ajtóval
    védőkezelés
    Elektroforézis kezelés és meleg polimerezett poliészter epoxy por
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Elérhető
    Termékkivezetési feladatok
    Elérhető
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.07.18.
    Méret 73.3 MB
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    IP30 SIDE PANEL 9M SYST.G
     Dátum 2013.07.25.
    Méret 411.4 KB
     Dátum 2013.07.25.
    Méret 293.1 KB
    REACh Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.11.24.
    Méret 0
    RoHs Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.11.24.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.