Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Prisma Plus kapcsolószekrények
01042 képleírás Schneider Electric

01042

Green premium brand logo
01042 képleírás Schneider Electric
  • 16 240,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Prisma
    termékcsalád
    Prisma G
    termék vagy komponens típusa
    Oldalsó panel
    tartozék / alkatrész kategóriája
    Szekrény tartozék
    Tartalék alkatrész
    termékcsalád kompatibilitás
    Prisma G tokozás
    installation description
    Fali szekrény
    szerelési hely
    Oldal
    függoleges modulok (50 mm) száma
    12
    Kiegészítő jellemzők
    védőkezelés
    Elektroforézis kezelés és meleg polimerezett poliészter epoxy por
    felületkidolgozás
    Fényes
    Texturált epoxi poliészter
    szín
    Fehér (RAL 9001)
    speciális színopciók
    Igen
    szélesség
    200 mm
    magasság
    625 mm
    mélység
    180 mm
    súly
    1,29 kg
    készletenkénti mennyiség
    1 darabos készlet
    Környezet
    IP védettségi szint
    IP30
    IK védettségi szint
    IK07
    IK08
    Packing Units
    Csomagolási egység típusa 1.
    PCE
    Egységek száma az 1. csomagban
    1
    1. csomag súlya
    1,44 kg
    1. csomag magassága
    6 cm
    1. csomag szélessége
    19,5 cm
    1. csomag hosszúsága
    62,5 cm