Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

01054 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Prisma Plus kapcsolószekrények

Prisma Plus kapcsolószekrények - 01054

kiegészítő

01054 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Prisma Plus kapcsolószekrények
Prisma Plus kapcsolószekrények - 01054
kiegészítő

Lábazati homlokelem W850

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    34941,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Prisma
    termék vagy komponens típusa
    Oszloptalp
    tartozék/külön alkatrész kategória
    Szekrény tartozék
    Kiegészítő
    tartománykompatibilitás
    Prisma G
    tartozékok
    Plinth
    Self-threading screw
    Kiegészítő jellemzők
    termékkompatibilitás
    IP43 szekrény
    IP31 szekrény
    IP30 szekrény
    szekrény/mező leírás
    Floor-standing enclosure 850 mm
    készletenkénti mennyiség
    1 darab
    magasság
    150 mm
    hosszúság
    850 mm
    szélesség
    850 mm
    termék súlya
    2.5 kg
    felületkidolgozás
    Matt
    Egyenletes
    védőkezelés
    Elektroforézis kezelés és meleg polimerezett poliészter epoxy por
    szín
    Fehér : RAL 9001
    Környezet
    IP védettségi szint
    IP30
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Elérhető
    Termékkivezetési feladatok
    Elérhető
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.07.18.
    Méret 73.3 MB
    REACh Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.11.30.
    Méret 0
    RoHs Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.11.30.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.