Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

01064 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Prisma Plus kapcsolószekrények

Prisma Plus kapcsolószekrények - 01064

kiegészítő

01064 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Prisma Plus kapcsolószekrények
Prisma Plus kapcsolószekrények - 01064
kiegészítő

tartó profil 12M Prisma G IP30

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    22289,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Prisma
    tartománykompatibilitás
    Prisma G
    IP védettségi szint
    IP30
    termék vagy komponens típusa
    Központi oszlop
    tart/külön alkatrész rendeltetési helye
    Egymás mellé illesztett keretekhez
    tartozék/külön alkatrész kategória
    Szekrény tartozék
    Kiegészítő
    Kiegészítő jellemzők
    szekrény/mező leírás
    Fali szekrény - width 600 mm
    Fali szekrény - width 300 mm
    függoleges modulok (50 mm) száma
    12
    szerelési hely
    Egymás mellett
    készletenkénti mennyiség
    1 darab
    magasság
    630 mm
    felületkidolgozás
    Matt
    Egyenletes
    védőkezelés
    Elektroforézis kezelés és meleg polimerezett poliészter epoxy por
    szín
    Fehér RAL 9001
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Elérhető
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Brosúra
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2017.11.09.
    Méret 769.5 KB
    REACh Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.10.30.
    Méret 0
    RoHs Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.10.30.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.