Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Prisma Plus kapcsolószekrények
01103 képleírás Schneider Electric

01103

Green premium brand logo
01103 képleírás Schneider Electric
01103
Green premium brand logo

emelő gyűrű betét tetőhöz - Prisma P - IP55

Mutasson még több jellemzőt
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Prisma
    termék vagy komponens típusa
    Emelőkészlet
    tartozék / alkatrész kategóriája
    Tartalék alkatrész
    termékcsalád kompatibilitás
    Prisma P cubicle
    adott termék
    6 fémlemez anya
    4 emelőgyűrű dugó
    Kiegészítő jellemzők
    termékkompatibilitás
    IP55 szekrény
    installation description
    Mező
    készletenkénti mennyiség
    1 darabos készlet
    magasság
    25 mm
    szélesség
    43 mm
    mélység
    30 mm
    súly
    0,18 kg
    szín
    Természetes
    Packing Units
    Csomagolási egység típusa 1.
    PCE
    Egységek száma az 1. csomagban
    1
    1. csomag súlya
    180 g
    1. csomag magassága
    2,5 cm
    1. csomag szélessége
    15 cm
    1. csomag hosszúsága
    15 cm
    Csomagolási egység típusa 2.
    S02
    Egységek száma az 2. csomagban
    15
    2. csomag súlya
    3,141 kg
    2. csomag magassága
    15 cm