Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Prisma Plus kapcsolószekrények
01247 képleírás Schneider Electric

01247

Green premium brand logo
01247 képleírás Schneider Electric
01247
Green premium brand logo

Tartalékalkatrészek IP55 fali szekrényhez

Mutasson még több jellemzőt
  • 13 679,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Prisma
    termékcsalád
    Prisma G
    termék vagy komponens típusa
    Kiegészítő
    tartozék / alkatrész kategóriája
    Tartalék alkatrész
    termékcsalád kompatibilitás
    Prisma G enclosure
    adott termék
    24 db csavar M6 x 12 + csap érintkezők
    12 önmetsző csavar
    4 csavaros pillér/ágyazat
    12 nejlon csavar-alátétlemez
    4 kúpos csavar-alátétlemez
    4 egyszerű rögzítőpánt
    4 db csavar M8 x 16
    Kiegészítő jellemzők
    installation description
    Fali szekrény
    magasság
    30 mm
    szélesség
    83 mm
    mélység
    15 mm
    súly
    0,5 kg
    Packing Units
    1. csomag súlya
    0,500 kg
    1. csomag magassága
    0,800 dm
    1. csomag szélessége
    1,200 dm
    1. csomag hosszúsága
    1,800 dm
    Offer Sustainability
    Fenntarthatósági állapot
    Green Premium termék
    REACh rendelet
    REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
    Igen
    EU RoHS irányelv
    Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
    EU RoHS nyilatkozat
    Mérgező nehézfémtől mentes
    Igen
    Higanymentes
    Igen
    RoHS korlátozás alóli kivét