Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

01249 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Prisma Plus kapcsolószekrények

Prisma Plus kapcsolószekrények - 01249

kiegészítő

01249 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Prisma Plus kapcsolószekrények
Prisma Plus kapcsolószekrények - 01249
kiegészítő

AFS IP55 lezáró rendszer

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    11 607,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Prisma
    tartománykompatibilitás
    Prisma G
    termék vagy komponens típusa
    Kiegészítő
    tartozék/külön alkatrész kategória
    Kiegészítő
    adott termék
    1 tömítőgyűrű
    1 csavartest
    1 csavarzár
    1 o-gyűrű
    1 csavaranya
    1 kompozit tömítés
    1 elveszthetetlen csavar
    1 speciális csavar-alátétlemez
    1 vezérmű
    1 csavar-alátétlemez
    Kiegészítő jellemzők
    szerelési támogatás
    Door
    beszerelés ismertetése
    Álló szekrény
    Fali szekrény
    magasság
    42 mm
    szélesség
    70 mm
    mélység
    40 mm
    termék súlya
    0.18 kg
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    catalogue Prisma G (Változat 3.1)
     Dátum 2018.07.18.
    Méret 73.3 MB
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Változat 2.0)
    REACh nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.02.10.
    Méret 0
    EU RoHS nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.02.10.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.