Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Prisma Plus - G System - szerelőlemez vízszintes NSX250-hez - forgókar

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    16 115,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Prisma
    tartománykompatibilitás
    Prisma G
    termék vagy komponens típusa
    Szerelőlemez
    tartozék/külön alkatrész kategória
    Telepítési tartozék
    beépített készülék
    Compact: rögzített NSX100...160 nincs earth leakage protection - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - vízszintes installation
    Compact: rögzített NSX250 nincs earth leakage protection - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - vízszintes installation
    Easypact: rögzített CVS100...160 nincs earth leakage protection - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - vízszintes installation
    Easypact: rögzített CVS250 nincs earth leakage protection - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - vízszintes installation
    Compact: rögzített NSX100...160 van earth leakage protection - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - vízszintes installation
    Compact: rögzített NSX250 van earth leakage protection - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - vízszintes installation
    Easypact: rögzített CVS100...160 van earth leakage protection - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - vízszintes installation
    Easypact: rögzített CVS250 van earth leakage protection - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - vízszintes installation
    pólusok leírása
    1 x 3P : fixed : NSX100...160 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : NSX100...160 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : NSX250 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : NSX250 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : CVS100...160 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : CVS100...160 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : CVS250 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : CVS250 horizontal installation
    Kiegészítő jellemzők
    beszerelés ismertetése
    Álló szekrény - width 600 mm
    Fali szekrény - width 600 mm
    Álló szekrény - width 850 mm
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    függőleges modulok száma [50 mm]
    5 modul(ok) : CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    5 modul(ok) : CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Széles fali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    5 modul(ok) : CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    5 modul(ok) : CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Széles fali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    5 modul(ok) : NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    5 modul(ok) : NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Széles fali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    5 modul(ok) : NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    5 modul(ok) : NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Széles fali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    5 modul(ok) : CVS100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    5 modul(ok) : CVS100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Széles fali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : CVS100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : CVS100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    5 modul(ok) : CVS250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    5 modul(ok) : CVS250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Széles fali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : CVS250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : CVS250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    5 modul(ok) : NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    5 modul(ok) : NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Széles fali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    5 modul(ok) : NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    5 modul(ok) : NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Széles fali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    Bekötővezeték használatának feltétele
    Need additional plate (2M high) when installation of device is in horizontal
    magasság
    150 mm
    termék súlya
    1.08 kg
    felületkidolgozás
    Matt
    Egyenletes
    védőkezelés
    Elektroforézis kezelés és meleg polimerezett poliészter epoxy por
    szín
    Fehér RAL 9001
    Környezet
    szabványok
    IEC 61439-2
    termékbizonyítványok
    ASEFA
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    catalogue Prisma G (Változat 3.1)
     Dátum 2018.07.18.
    Méret 73.3 MB
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Mounting plate for horizontal fixed NSX250 with rotary handle (Változat 1.0)
    M.PL.HZ.FIXED NS250 ROT. (Változat 1.0)
     Dátum 2013.07.31.
    Méret 481.4 KB
     Dátum 2013.07.31.
    Méret 143.9 KB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    M.pl. Hz. fixed NS250 rot. (Változat 00)
     Dátum 2018.05.25.
    Méret 4.6 MB
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Változat 2.0)
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.