Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

03032 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Prisma Plus kapcsolószekrények

Prisma Plus kapcsolószekrények - 03032

funkcionális egység

03032 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Prisma Plus kapcsolószekrények
Prisma Plus kapcsolószekrények - 03032
funkcionális egység

Prisma Plus - G System - szerelőlemez vízszintes NSX250-hez - motor - váltó

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    15 153,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Hozzáadás a kosár tartalmához

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Prisma
    tartománykompatibilitás
    Prisma G
    termék vagy komponens típusa
    Szerelőlemez
    tartozék/külön alkatrész kategória
    Telepítési tartozék
    beépített készülék
    Compact: rögzített NSX100...160 nincs earth leakage protection - control: motormechanika - vízszintes installation
    Compact: rögzített NSX250 nincs earth leakage protection - control: motormechanika - vízszintes installation
    Compact: dugaszolható NSX100...160 nincs earth leakage protection - control: rúd - vízszintes installation
    Compact: dugaszolható NSX250 nincs earth leakage protection - control: rúd - vízszintes installation
    Compact: rögzített INS250 - control: lateral handle - függőleges installation
    Compact: rögzített INV250 - control: lateral handle - függőleges installation
    pólusok leírása
    1 x 3P : fixed : NSX100...160 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : NSX100...160 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : NSX250 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : NSX250 horizontal installation
    1 x 3P : plug-in : NSX100...160 horizontal installation
    1 x 3P : plug-in : NSX250 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : INS250 vertical installation
    1 x 3P : fixed : INV250 vertical installation
    1 x 4P : plug-in : NSX100...160 horizontal installation
    1 x 4P : plug-in : NSX250 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : INS250 vertical installation
    1 x 4P : fixed : INV250 vertical installation
    Kiegészítő jellemzők
    beszerelés ismertetése
    Álló szekrény - width 600 mm
    Fali szekrény - width 600 mm
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    függőleges modulok száma [50 mm]
    4 modul(ok) : NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    8 modul(ok) : INS250, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    8 modul(ok) : INS250, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Széles fali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    8 modul(ok) : INV250, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    8 modul(ok) : INV250, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 mm Széles fali szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    Bekötővezeték használatának feltétele
    Need additional plate (2M high) when installation of device is in horizontal
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertical
    magasság
    150 mm
    termék súlya
    0.96 kg
    felületkidolgozás
    Matt
    Egyenletes
    védőkezelés
    Elektroforézis kezelés és meleg polimerezett poliészter epoxy por
    szín
    Fehér RAL 9001
    Környezet
    szabványok
    IEC 61439-2
    termékbizonyítványok
    ASEFA
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    catalogue Prisma G (Változat 3.1)
     Dátum 2018.07.18.
    Méret 73.3 MB
    Felhasználói kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    partie 1 (Változat 05)
     Dátum 2018.05.25.
    Méret 1.6 MB
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Mounting plate for horiz. NSX250 fixed with motor mechanism, plug-in with toggle (Változat 1.0)
    M.PL.HZ.FIX-MOT/PLUG-IN NS250 (Változat 1.0)
     Dátum 2013.07.31.
    Méret 422.1 KB
     Dátum 2013.07.31.
    Méret 586.6 KB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Power supply block for horizontal NS250 (Változat 00)
     Dátum 2018.08.06.
    Méret 601.7 KB
    M.pl. Hz. fix-mot./plug-in NS250 (Változat 00)
     Dátum 2018.05.25.
    Méret 5.1 MB
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Változat 2.0)
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.