Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

03033 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Prisma Plus kapcsolószekrények

Prisma Plus kapcsolószekrények - 03033

funkcionális egység

03033 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Prisma Plus kapcsolószekrények
Prisma Plus kapcsolószekrények - 03033
funkcionális egység

Szerelőlap Vigi NS250, vízszintes, rögzített, billenőkaros kapcsoló

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    8 650,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Hozzáadás a kosár tartalmához

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Prisma
    tartománykompatibilitás
    Prisma G
    termék vagy komponens típusa
    Szerelőlemez
    tartozék/külön alkatrész kategória
    Telepítési tartozék
    beépített készülék
    Easypact: rögzített CVS100...160 van earth leakage protection - control: rúd - vízszintes installation
    Easypact: rögzített CVS250 van earth leakage protection - control: rúd - vízszintes installation
    Compact: rögzített NSX100...160 van earth leakage protection - control: rúd - vízszintes installation
    Compact: rögzített NSX250 van earth leakage protection - control: rúd - vízszintes installation
    Compact: rögzített NSX100...250 and ammeter nincs earth leakage protection - control: rúd - vízszintes installation
    pólusok leírása
    1 x 3P : fixed : NSX100...160 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : NSX100...160 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : NSX250 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : NSX250 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : CVS100...160 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : CVS100...160 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : CVS250 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : CVS250 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : NSX100...250 and ammeter horizontal installation
    1 x 4P : fixed : NSX100...250 and ammeter horizontal installation
    Kiegészítő jellemzők
    beszerelés ismertetése
    Álló szekrény - width 850 mm
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    függőleges modulok száma [50 mm]
    4 modul(ok) : CVS100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : CVS100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : CVS250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : CVS250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : NSX100...250 és ampermérő nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : NSX100...250 és ampermérő nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : CVS100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    4 modul(ok) : CVS250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    Bekötővezeték használatának feltétele
    Need additional plate (2M high) when installation of device is in horizontal
    magasság
    150 mm
    szélesség
    600 mm
    termék súlya
    0.94 kg
    felületkidolgozás
    Matt
    Egyenletes
    védőkezelés
    Elektroforézis kezelés és meleg polimerezett poliészter epoxy por
    szín
    Fehér RAL 9001
    Környezet
    szabványok
    IEC 61439-2
    termékbizonyítványok
    ASEFA
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    catalogue Prisma G (Változat 3.1)
     Dátum 2018.07.18.
    Méret 73.3 MB
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    M.PL.HZ.FIX.VIGI NS250TOG. (Változat 1.0)
     Dátum 2013.07.31.
    Méret 255.1 KB
     Dátum 2013.07.31.
    Méret 393.9 KB
    Mounting plate for horizontal fixed Vigi NSX250 with toggle (Változat 1.0)
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    M.pl. Hz. fix. Vigi NS250 tog. (Változat 00)
     Dátum 2018.05.28.
    Méret 1.7 MB
    Power supply block for horizontal NS250 (Változat 00)
     Dátum 2018.08.06.
    Méret 601.7 KB
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Változat 2.0)
    EU RoHS nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.03.08.
    Méret 0
    REACh nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.03.08.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.