Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Prisma Plus - G System - szerelőlemez függ. NSX-IN-INVS250-hez - váltó

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    9 867,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Prisma
    tartománykompatibilitás
    Prisma P
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    termék vagy komponens típusa
    Szerelőlemez
    tartozék/külön alkatrész kategória
    Telepítési tartozék
    beépített készülék
    Compact : rögzített INS250 - vezérlés: közvetlen mellső rotációs hajtás - függőleges beszerelés
    Compact : rögzített INV250 - vezérlés: közvetlen mellső rotációs hajtás - függőleges beszerelés
    Compact: rögzített NSX100...160 van earth leakage protection - control: rúd - függőleges installation
    Compact: rögzített NSX250 van earth leakage protection - control: rúd - függőleges installation
    Compact: dugaszolható NSX100...160 van earth leakage protection - control: rúd - függőleges installation
    Compact: dugaszolható NSX250 van earth leakage protection - control: rúd - függőleges installation
    Compact: rögzített NSX100...160 nincs earth leakage protection - control: rúd - függőleges installation
    Compact: rögzített NSX250 nincs earth leakage protection - control: rúd - függőleges installation
    Compact: dugaszolható NSX100...160 nincs earth leakage protection - control: rúd - függőleges installation
    Compact: dugaszolható NSX250 nincs earth leakage protection - control: rúd - függőleges installation
    Easypact: rögzített CVS100...160 nincs earth leakage protection - control: rúd - függőleges installation
    Easypact: rögzített CVS250 nincs earth leakage protection - control: rúd - függőleges installation
    Compact: rögzített INV100 - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - függőleges installation
    Compact: rögzített INV160 - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - függőleges installation
    Compact: rögzített INV200 - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - függőleges installation
    Easypact: rögzített CVS100...160 van earth leakage protection - control: rúd - függőleges installation
    Easypact: rögzített CVS250 van earth leakage protection - control: rúd - függőleges installation
    pólusok leírása
    1 x 3P : fixed : INS250 vertical installation
    1 x 3P : fixed : INV250 vertical installation
    1 x 4P : fixed : INS250 vertical installation
    1 x 4P : fixed : INV250 vertical installation
    1 x 3P : fixed : INV100 vertical installation
    1 x 3P : fixed : INV160 vertical installation
    1 x 3P : fixed : INV200 vertical installation
    1 x 4P : fixed : INV100 vertical installation
    1 x 4P : fixed : INV160 vertical installation
    1 x 4P : fixed : INV200 vertical installation
    1 x 3P : fixed : NSX100...160 vertical installation
    1 x 3P : fixed : NSX250 vertical installation
    1 x 3P : fixed : CVS100...160 vertical installation
    1 x 3P : fixed : CVS250 vertical installation
    1 x 4P : fixed : NSX100...160 vertical installation
    1 x 4P : fixed : NSX250 vertical installation
    1 x 4P : fixed : CVS100...160 vertical installation
    1 x 4P : fixed : CVS250 vertical installation
    1 x 3P : plug-in : NSX100...160 vertical installation
    1 x 3P : plug-in : NSX250 vertical installation
    1 x 4P : plug-in : NSX250 vertical installation
    1 x 4P : plug-in : NSX100...160 vertical installation
    Kiegészítő jellemzők
    beszerelés ismertetése
    Floor-standing duct - width 300 mm
    Wall-mounted duct - width 300 mm
    Mező - width 400 mm, depth 400 mm
    Pack szekrény - width 300 mm
    függőleges modulok száma [50 mm]
    9 modul(ok) : CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles álló kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    9 modul(ok) : CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles fali kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    9 modul(ok) : CVS100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles Pack szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    9 modul(ok) : CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles álló kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    9 modul(ok) : CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles fali kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    9 modul(ok) : CVS250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles Pack szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    9 modul(ok) : INS250, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles álló kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    9 modul(ok) : INS250, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles fali kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    9 modul(ok) : INV100, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles álló kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    9 modul(ok) : INV100, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles fali kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    9 modul(ok) : INV160, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles álló kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    9 modul(ok) : INV160, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles fali kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    9 modul(ok) : INV200, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles álló kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    9 modul(ok) : INV200, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles fali kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    9 modul(ok) : INV250, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles álló kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    9 modul(ok) : INV250, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles fali kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    9 modul(ok) : NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles álló kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    9 modul(ok) : NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles fali kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    9 modul(ok) : NSX100...160 nincs földzárlat védelem , elülső csatlakozás in 400 mm Széles mező
    9 modul(ok) : NSX100...160 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles Pack szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    9 modul(ok) : NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles álló kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    9 modul(ok) : NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles fali kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    9 modul(ok) : NSX250 nincs földzárlat védelem , elülső csatlakozás in 400 mm Széles mező
    9 modul(ok) : NSX250 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles Pack szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    13 modul(ok) : CVS100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles álló kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    13 modul(ok) : CVS100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles fali kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    13 modul(ok) : CVS250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles álló kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    13 modul(ok) : CVS250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles fali kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    13 modul(ok) : NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles álló kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    13 modul(ok) : NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles fali kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    11 modul(ok) : NSX100...160 van földzárlat védelem , elülső csatlakozás in 400 mm Széles mező
    13 modul(ok) : NSX100...160 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles Pack szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    13 modul(ok) : NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles álló kábelcsatorna (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    13 modul(ok) : NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles fali kábelvezeték (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    11 modul(ok) : NSX250 van földzárlat védelem , elülső csatlakozás in 400 mm Széles mező
    13 modul(ok) : NSX250 van földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 300 mm Széles Pack szekrény (érkező kábel felső vagy alsó szekrény)
    Bekötővezeték használatának feltétele
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in vertical
    magasság
    250 mm
    termék súlya
    0.54 kg
    felületkidolgozás
    Matt
    Egyenletes
    védőkezelés
    Elektroforézis kezelés és meleg polimerezett poliészter epoxy por
    szín
    Fehér RAL 9001
    Környezet
    szabványok
    IEC 61439-2
    termékbizonyítványok
    ASEFA
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Prisma Plus kisfeszültségű kapcsolószekrények katalógus (Változat 1.0)
    Catalogue Prisma P 2018 (Változat 4.1)
     Dátum 2018.10.05.
    Méret 85.6 MB
    catalogue Prisma G (Változat 3.1)
     Dátum 2018.07.18.
    Méret 73.3 MB
    AdvanPrisma_katalogus (Változat 1.0)
     Dátum 2018.04.25.
    Méret 7.4 MB
    Felhasználói kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Szerelesi es uzembehelyezesi segedlet (Változat 1.0)
     Dátum 2018.04.25.
    Méret 6.8 MB
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Mounting plate for vertical fixed NSX-IN-INVS250 with toggle, in duct W = 250 mm (Változat 1.0)
    M.PL.V.FIX.NS TOG.INS250 W250 (Változat 1.0)
     Dátum 2013.08.08.
    Méret 314.8 KB
     Dátum 2013.08.08.
    Méret 507.9 KB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    M.plate V. fix. NS-INS250 tog. W250 (Változat 00)
     Dátum 2018.05.25.
    Méret 3.1 MB
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Változat 2.0)
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.