Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Prisma Plus - G System - szerelőlemez vízszintesen rögzített NSX630-hoz - váltó

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    15 700,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Prisma
    tartománykompatibilitás
    Prisma G
    termék vagy komponens típusa
    Szerelőlemez
    tartozék/külön alkatrész kategória
    Telepítési tartozék
    beépített készülék
    Easypact : rögzített EZC400 - vezérlés: rúd - vízszintes beszerelés
    Easypact: rögzített CVS400 nincs earth leakage protection - control: rúd - vízszintes installation
    Easypact: rögzített CVS630 nincs earth leakage protection - control: rúd - vízszintes installation
    Compact: rögzített INS320...400 - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - vízszintes installation
    Compact: rögzített INS500...630 - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - vízszintes installation
    Compact: rögzített INV320...400 - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - vízszintes installation
    Compact: rögzített INV500...630 - control: közvetlen mellső rotációs hajtás - vízszintes installation
    Compact: rögzített NSX400 nincs earth leakage protection - control: rúd - vízszintes installation
    Compact: rögzített NSX630 nincs earth leakage protection - control: rúd - vízszintes installation
    Easypact: rögzített EZC630 - control: rúd - vízszintes installation
    pólusok leírása
    1 x 3P : fixed : NSX400 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : NSX630 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : EZC400 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : EZC630 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : CVS400 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : CVS630 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : INS320...400 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : INS500...630 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : INV320...400 horizontal installation
    1 x 3P : fixed : INV500...630 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : NSX400 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : NSX630 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : EZC400 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : EZC630 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : CVS400 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : CVS630 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : INS320...400 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : INS500...630 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : INV320...400 horizontal installation
    1 x 4P : fixed : INV500...630 horizontal installation
    Kiegészítő jellemzők
    beszerelés ismertetése
    Álló szekrény - width 850 mm
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    függőleges modulok száma [50 mm]
    9 modul(ok) : CVS400 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső szekrény)
    9 modul(ok) : CVS400 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső szekrény)
    6 modul(ok) : CVS400 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel fenéklap szekrény)
    6 modul(ok) : CVS400 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel fenéklap szekrény)
    9 modul(ok) : CVS400 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső szekrény)
    6 modul(ok) : CVS400 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel fenéklap szekrény)
    9 modul(ok) : CVS630 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső szekrény)
    9 modul(ok) : CVS630 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső szekrény)
    6 modul(ok) : CVS630 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel fenéklap szekrény)
    6 modul(ok) : CVS630 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel fenéklap szekrény)
    9 modul(ok) : CVS630 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső szekrény)
    6 modul(ok) : CVS630 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel fenéklap szekrény)
    9 modul(ok) : EZC400, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső szekrény)
    9 modul(ok) : EZC400, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső szekrény)
    6 modul(ok) : EZC400, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel fenéklap szekrény)
    6 modul(ok) : EZC400, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel fenéklap szekrény)
    9 modul(ok) : EZC630, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső szekrény)
    9 modul(ok) : EZC630, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső szekrény)
    6 modul(ok) : EZC630, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel fenéklap szekrény)
    6 modul(ok) : EZC630, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel fenéklap szekrény)
    9 modul(ok) : INS320...400, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső szekrény)
    9 modul(ok) : INS320...400, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső szekrény)
    6 modul(ok) : INS320...400, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel fenéklap szekrény)
    6 modul(ok) : INS320...400, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel fenéklap szekrény)
    9 modul(ok) : INS320...400, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső szekrény)
    6 modul(ok) : INS320...400, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel fenéklap szekrény)
    9 modul(ok) : INS500...630, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső szekrény)
    9 modul(ok) : INS500...630, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső szekrény)
    6 modul(ok) : INS500...630, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel fenéklap szekrény)
    6 modul(ok) : INS500...630, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel fenéklap szekrény)
    9 modul(ok) : INS500...630, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső szekrény)
    6 modul(ok) : INS500...630, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel fenéklap szekrény)
    9 modul(ok) : INV320...400, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső szekrény)
    9 modul(ok) : INV320...400, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső szekrény)
    6 modul(ok) : INV320...400, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel fenéklap szekrény)
    6 modul(ok) : INV320...400, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel fenéklap szekrény)
    9 modul(ok) : INV320...400, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső szekrény)
    6 modul(ok) : INV320...400, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel fenéklap szekrény)
    9 modul(ok) : INV500...630, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső szekrény)
    9 modul(ok) : INV500...630, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső szekrény)
    6 modul(ok) : INV500...630, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel fenéklap szekrény)
    6 modul(ok) : INV500...630, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel fenéklap szekrény)
    9 modul(ok) : INV500...630, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső szekrény)
    6 modul(ok) : INV500...630, közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel fenéklap szekrény)
    9 modul(ok) : NSX400 nincs földzárlat védelem , csatlakozó blokk in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső szekrény)
    6 modul(ok) : NSX400 nincs földzárlat védelem , csatlakozó blokk in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel fenéklap szekrény)
    9 modul(ok) : NSX400 nincs földzárlat védelem , csatlakozó blokk in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső szekrény)
    9 modul(ok) : NSX400 nincs földzárlat védelem , csatlakozó blokk in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső szekrény)
    6 modul(ok) : NSX400 nincs földzárlat védelem , csatlakozó blokk in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel fenéklap szekrény)
    6 modul(ok) : NSX400 nincs földzárlat védelem , csatlakozó blokk in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel fenéklap szekrény)
    9 modul(ok) : NSX400 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső szekrény)
    9 modul(ok) : NSX400 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső szekrény)
    6 modul(ok) : NSX400 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel fenéklap szekrény)
    6 modul(ok) : NSX400 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel fenéklap szekrény)
    9 modul(ok) : NSX400 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső szekrény)
    6 modul(ok) : NSX400 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel fenéklap szekrény)
    9 modul(ok) : NSX630 nincs földzárlat védelem , csatlakozó blokk in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső szekrény)
    6 modul(ok) : NSX630 nincs földzárlat védelem , csatlakozó blokk in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel fenéklap szekrény)
    9 modul(ok) : NSX630 nincs földzárlat védelem , csatlakozó blokk in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső szekrény)
    9 modul(ok) : NSX630 nincs földzárlat védelem , csatlakozó blokk in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső szekrény)
    6 modul(ok) : NSX630 nincs földzárlat védelem , csatlakozó blokk in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel fenéklap szekrény)
    6 modul(ok) : NSX630 nincs földzárlat védelem , csatlakozó blokk in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel fenéklap szekrény)
    9 modul(ok) : NSX630 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel felső szekrény)
    9 modul(ok) : NSX630 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel felső szekrény)
    6 modul(ok) : NSX630 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles álló szekrény + kábelcsatorna (érkező kábel fenéklap szekrény)
    6 modul(ok) : NSX630 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 600 + 300 mm Széles fali szekrény + kábelvezeték (érkező kábel fenéklap szekrény)
    9 modul(ok) : NSX630 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel felső szekrény)
    6 modul(ok) : NSX630 nincs földzárlat védelem , közvetlen hosszú csatlakozó védelem in 850 mm Széles álló szekrény (érkező kábel fenéklap szekrény)
    Bekötővezeték használatának feltétele
    Need additional plate (2M high) when installation of device is in horizontal
    magasság
    250 mm
    szélesség
    600 mm
    termék súlya
    2.24 kg
    felületkidolgozás
    Matt
    Egyenletes
    védőkezelés
    Elektroforézis kezelés és meleg polimerezett poliészter epoxy por
    szín
    Fehér RAL 9001
    Környezet
    szabványok
    IEC 61439-2
    termékbizonyítványok
    ASEFA
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    catalogue Prisma G (Változat 3.1)
     Dátum 2018.07.18.
    Méret 73.3 MB
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Mounting plate for horizontal fixed NSX630 with toggle (Változat 1.0)
    M.PL.HZ.FIXED NS630 TOG. (Változat 1.0)
     Dátum 2013.07.30.
    Méret 311 KB
     Dátum 2013.07.30.
    Méret 571.2 KB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    M.pl. Hz. Fixed NS630 tog. (Változat 00)
     Dátum 2018.05.26.
    Méret 11.3 MB
    In-duct inc. Conct. Blk NS630 (Változat 00)
     Dátum 2018.05.26.
    Méret 2.9 MB
    A termék környezeti profilja
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    PEP-PRISMA G WALL MOUNTED ENCLOSURE Up to 630A – IP30 (Változat 2.0)
    EU RoHS nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.03.08.
    Méret 0
    REACh nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.03.08.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.