Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Prisma Plus kapcsolószekrények
03186 képleírás Schneider Electric

03186

Green premium brand logo
03186 képleírás Schneider Electric
03186
Green premium brand logo

4 db M5 hatlapú távtartó magasság=23 mm

Mutasson még több jellemzőt
  • 3 129,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Prisma
    product name
    Prisma P cubicle
    Prisma G tartóoszlop elülső borítása
    termék vagy komponens típusa
    Hatszögletű távtartók
    tartozék / alkatrész kategóriája
    Telepítési tartozék
    cella-készülék csatlakozás
    Földelősín: függőleges csavarokkal
    Kiegészítő jellemzők
    szerelési mód
    Csavarokkal
    szerelőtartó
    Funkcionális oszlopok
    installation description
    Álló szekrény - szélesség 600 mm
    Fali szekrény - szélesség 600 mm
    Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
    Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
    Mező
    Szekrénymező kábelvezeték
    ISO menet
    M5
    készletenkénti mennyiség
    4 darabos készlet
    magasság
    23 mm
    súly
    0,04 kg
    Packing Units
    Csomagolási egység típusa 1.
    PCE
    Egységek száma az 1. csomagban
    1
    1. csomag súlya
    50 g
    1. csomag magassága
    0,3 cm
    1. csomag szélessége
    2,7 cm
    1. csomag hosszúsága
    10 cm
    Csomagolási egység típusa 2.
    S02
    Egységek száma az 2. csomagban
    50
    2. csomag súlya
    2,17 kg
    2. csomag magassága