Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Prisma Plus P kapcsolószekrények
03226 képleírás Schneider Electric

03226

Green premium brand logo
03226 képleírás Schneider Electric
03226
Green premium brand logo

Homloklap NSXm,Vigi, függőleges 5x3P

Mutasson még több jellemzőt
  • 9 094,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Prisma
    termékcsalád kompatibilitás
    Prisma P
    termék vagy komponens típusa
    Homloklap
    tartozék / alkatrész kategóriája
    Telepítési tartozék
    előlap típusa
    Kivágás
    beépített készülék
    ComPact: fixed NSXm without earth leakage protection - control: direct rotary handle - vertical installation
    pólusok leírása
    5 x 3P: szerelőlemez tartó: NSXm függőleges beszerelés
    működési helyzet
    Függőleges
    Kiegészítő jellemzők
    szekrény/mező leírás
    Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
    csatlakozás helyzet
    Közvetlen csatlakozás
    függoleges modulok (50 mm) száma
    5
    szabványok
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    termék minősítések
    ASEFA
    készletenkénti mennyiség
    1 darabos készlet
    magasság
    250 mm
    felületkidolgozás
    Matt
    Egyenletes
    védőkezelés
    Elektroforézis kezelés és meleg polimerezett poliészter epoxy por
    szín
    Fehér (RAL 9001)
    Környezet
    IK védettségi szint
    IK07 megfelel EN/IEC 62262
    Csomagolási egység
    1. csomag súlya
    0,915 kg
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntarthatósági állapot
    Green Premium termék
    REACh rendelet
    REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
    Igen
    EU RoHS irányelv
    Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
    EU RoHS nyilatkozat
    Mérgező nehézfémtől mentes
    Igen
    Higanymentes
    Igen
    RoHS korlátozás alóli kivétel
    Kínai RoHS rendelet
    Kínai RoHS nyilatkozat
    Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
    Környezetvédelmi közzététel
    Körkörösségi profil
    Halogéntartalomra vonatkozó adatok
    Halogénmentes termék
  • Továbbiak megtekintése
    View less

    Dokumentumok

    Nyelv
    • magyar7
    Katalógus
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 7.4 MB
     Dátum 2018.04.25.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 32.8 MB
     Dátum 2018.02.02.
    Felhasználói kézikönyv
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 6.8 MB
     Dátum 2018.04.25.
    EU RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    03226 : Homloklap NSXm,Vigi, függőleges 5x3P
    Leírás
    Homloklap NSXm,Vigi, függőleges 5x3P
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.24.
    Leírás
    Homloklap NSXm,Vigi, függőleges 5x3P
    Kínai RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    03226 : Homloklap NSXm,Vigi, függőleges 5x3P
    Leírás
    Homloklap NSXm,Vigi, függőleges 5x3P
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.24.
    Leírás
    Homloklap NSXm,Vigi, függőleges 5x3P
    REACh nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    03226 : 03226_REACH_DECLARATION
    Leírás
    03226_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.24.
    Leírás
    03226_REACH_DECLARATION
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.