Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Prisma Plus kapcsolószekrények
03574 képleírás Schneider Electric

03574

Green premium brand logo
03574 képleírás Schneider Electric
03574
Green premium brand logo

12M-os rácsos szerelőlap P rendszerhez

Mutasson még több jellemzőt
  • 34 255,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Prisma P
    termékcsalád
    Prisma
    termék vagy komponens típusa
    Szerelőlemez
    tartozék / alkatrész kategóriája
    Telepítési tartozék
    termékcsalád kompatibilitás
    Prisma P
    installation description
    Cubicle - width 650 + 150 mm depth 400 mm
    Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
    szerelőlemez leírás
    Kivágásokkal
    függőleges modulok száma [50 mm]
    12 modul(ok) in 650 mm Szélesmező
    12 modul(ok) in 650 + 150 mm Szélesmező
    szabványok
    IEC 61439-2
    termék minősítések
    ASEFA
    Kiegészítő jellemzők
    szélesség
    375 mm
    magasság
    600 mm
    súly
    3,04 kg
    Functional unit
    650 mm 400 mm Prisma P mező 12 12,5 mm
    650 + 150 mm 400 mm Prisma P mező 12 12,5 mm
    Csomagolási egység
    1. csomag súlya
    2,95 kg
    2. csomag súlya
    18,45 kg
    3. csomag súlya
    113,04 kg
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntarthatósági állapot
    Green Premium termék
    REACh rendelet
    REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
    Igen
    EU RoHS irányelv
    Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
    EU RoHS nyilatkozat
    Mérgező nehézfémtől mentes
    Igen
    Higanymentes
    Igen
    RoHS korlátozás alóli kivétel
    Kínai RoHS rendelet
    Kínai RoHS nyilatkozat
    Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
    Környezetvédelmi közzététel
    Körkörösségi profil
    Halogéntartalomra vonatkozó adatok
    Halogénmentes termék
    Garancia
    Garancia
    18 months
  • Továbbiak megtekintése
    View less

    Dokumentumok

    Nyelv
    • Minden nyelv11
    • magyar8
    • English5
    • Chinese3
    • French3
    • German3
    • Italian3
    • Portuguese3
    • Russian3
    • Spanish3
    Katalógus
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 7.4 MB
     Dátum 2018.04.25.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 32.8 MB
     Dátum 2018.02.02.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 110.3 MB
     Dátum 2019.10.01.
    Felhasználói kézikönyv
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 6.8 MB
     Dátum 2018.04.25.
    CAD
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    SLOTTED M.PL.12M (Változat 1.0)
    Fájlok a dokumentumban
    stp
    926.4 KB
    zip
    772.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Méret 1.7 MB
     Dátum 2013.08.08.
    Fájlok a dokumentumban
    stp
    926.4 KB
    zip
    772.7 KB
    Használati útmutató adatlap
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 1.9 MB
     Dátum 2014.01.01.
    EU RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    03574 : 12M-os rácsos szerelőlap P rendszerhez
    Leírás
    12M-os rácsos szerelőlap P rendszerhez
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.24.
    Leírás
    12M-os rácsos szerelőlap P rendszerhez
    Kínai RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    03574 : 12M-os rácsos szerelőlap P rendszerhez
    Leírás
    12M-os rácsos szerelőlap P rendszerhez
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.24.
    Leírás
    12M-os rácsos szerelőlap P rendszerhez
    REACh nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    03574 : 12M-os rácsos szerelőlap P rendszerhez
    Leírás
    12M-os rácsos szerelőlap P rendszerhez
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.24.
    Leírás
    12M-os rácsos szerelőlap P rendszerhez
    Élettartam végére vonatkozó információ
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 297.9 KB
     Dátum 2015.01.16.
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.