Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Prisma Plus kapcsolószekrények
03912 képleírás Schneider Electric

03912

Green premium brand logo
03912 képleírás Schneider Electric
03912
Green premium brand logo

Kiv. homloklap 144x144mm + 4 db 72x72mm műsz.

Mutasson még több jellemzőt
  • 21 708,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Prisma
    termékcsalád kompatibilitás
    Prisma G
    Prisma P
    termék vagy komponens típusa
    Homloklap
    tartozék / alkatrész kategóriája
    Telepítési tartozék
    előlap típusa
    Kivágás
    beépített készülék
    Ember-kapcsolóberendezés interfész: HSI
    Ember-kapcsolóberendezés interfész: 144 x 144 mm-es készülék és 72 x 72 mm-es készülék
    Kiegészítő jellemzők
    szekrény/mező leírás
    Álló szekrény - szélesség 600 mm
    Fali szekrény - szélesség 600 mm
    Mező - szélesség 650 mm mélység 400 mm
    type of front plate
    Kivágás
    függoleges modulok (50 mm) száma
    4
    szabványok
    IEC 61439-2
    IEC 61439-1
    termék minősítések
    ASEFA
    készletenkénti mennyiség
    1 darabos készlet
    magasság
    200 mm
    szélesség
    500 mm
    súly
    0,62 kg
    anyag
    Acél
    felületkidolgozás
    Egyenletes
    Matt
    védőkezelés
    Elektroforézis kezelés és meleg polimerezett poliészter epoxy por
    szín
    Fehér (RAL 9001)
    Környezet
    IK védettségi szint
    IK07 megfelel EN/IEC 62262
    Csomagolási egység
    1. csomag súlya
    620 g
    2. csomag súlya
    7,7 kg
    3. csomag súlya
    15,4 kg
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntarthatósági állapot
    Green Premium termék
    REACh rendelet
    REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
    Igen
    EU RoHS irányelv
    Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
    EU RoHS nyilatkozat
    Mérgező nehézfémtől mentes
    Igen
    Higanymentes
    Igen
    RoHS korlátozás alóli kivétel
    Kínai RoHS rendelet
    Kínai RoHS nyilatkozat
    Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
    Környezetvédelmi közzététel
    Halogéntartalomra vonatkozó adatok
    Halogénmentes termék
    Garancia
    Garancia
    18 months
  • Továbbiak megtekintése
    View less

    Dokumentumok

    Nyelv
    • Minden nyelv11
    • magyar8
    • English5
    Katalógus
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 7.4 MB
     Dátum 2018.04.25.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 32.8 MB
     Dátum 2018.02.02.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 127.8 MB
     Dátum 2019.10.10.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 110.3 MB
     Dátum 2019.10.01.
    Felhasználói kézikönyv
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 6.8 MB
     Dátum 2018.04.25.
    CAD
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    FR.PL.DEVICE 144X144 ET 4X72 (Változat 1.0)
    Fájlok a dokumentumban
    stp
    504.1 KB
    zip
    787.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Méret 1.3 MB
     Dátum 2013.07.30.
    Fájlok a dokumentumban
    stp
    504.1 KB
    zip
    787.3 KB
    A termék környezeti profilja
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 523.7 KB
     Dátum 2016.11.30.
    EU RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    03912 : Kiv. homloklap 144x144mm + 4 db 72x72mm műsz.
    Leírás
    Kiv. homloklap 144x144mm + 4 db 72x72mm műsz.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.29.
    Leírás
    Kiv. homloklap 144x144mm + 4 db 72x72mm műsz.
    Kínai RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    03912 : Kiv. homloklap 144x144mm + 4 db 72x72mm műsz.
    Leírás
    Kiv. homloklap 144x144mm + 4 db 72x72mm műsz.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.29.
    Leírás
    Kiv. homloklap 144x144mm + 4 db 72x72mm műsz.
    REACh nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    03912 : 03912_REACH_DECLARATION
    Leírás
    03912_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.29.
    Leírás
    03912_REACH_DECLARATION
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.