Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Prisma Plus kapcsolószekrények
08123 képleírás Schneider Electric

08123

Green premium brand logo
08123 képleírás Schneider Electric
08123
Green premium brand logo

Tömör ajtó G szekrényhez 9M

Mutasson még több jellemzőt
  • 18 441,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Prisma
    termék neve
    Prisma G
    IP védettségi szint
    IP43 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel
    IP30 without door
    IP40 with door
    IP41 ajtóval és esővédő tetővel
    termék vagy komponens típusa
    Ajtó
    type of door
    Teli
    tartozékok
    ajtó
    fogantyú
    biztonsági kulcs (405 kulcs)
    más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
    2 csuklópánt
    Kiegészítő jellemzők
    ajtó nyitási oldal
    Megfordítható
    reteszek száma
    1
    door opening angle
    130°
    installation description
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Extension enclosure - width 600 mm
    függoleges modulok (50 mm) száma
    9
    szekrény anyaga
    Kilincs: poliamid
    Keret: kezelt acéllemez
    készletenkénti mennyiség
    1 darabos készlet
    magasság
    480 mm
    szélesség
    600 mm
    mélység
    36 mm
    súly
    3,38 kg
    felületkidolgozás
    Matt
    Egyenletes
    szín
    Fehér (RAL 9001)
    Környezet
    IK védettségi szint
    IK08 megfelel EN/IEC 62262
    szabványok
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    védőkezelés
    Elektroforézis kezelés és meleg polimerezett poliészter epoxy por
    Csomagolási egység
    1. csomag súlya
    4,1 kg
    2. csomag súlya
    133,8 kg
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntarthatósági állapot
    Green Premium termék
    REACh rendelet
    EU RoHS irányelv
    Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
    EU RoHS nyilatkozat
    Higanymentes
    Igen
    RoHS korlátozás alóli kivétel
    Kínai RoHS rendelet
    Kínai RoHS nyilatkozat
    A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
    Környezetvédelmi közzététel
    Halogéntartalomra vonatkozó adatok
    Halogénmentes termék
    Garancia
    Garancia
    18 months
  • Továbbiak megtekintése
    View less

    Dokumentumok

    Nyelv
    • Minden nyelv9
    • magyar5
    • English6
    • Chinese4
    • French4
    • German4
    • Italian4
    • Portuguese4
    • Russian4
    • Spanish4
    Katalógus
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 127.8 MB
     Dátum 2019.10.10.
    CAD
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    PLAIN DOOR WALL-MOUNT ENC.9M (Változat 1.0)
    Fájlok a dokumentumban
    stp
    891.7 KB
    zip
    664.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Méret 1.5 MB
     Dátum 2013.08.08.
    Fájlok a dokumentumban
    stp
    891.7 KB
    zip
    664.6 KB
    Használati útmutató adatlap
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 7.9 MB
     Dátum 2020.08.07.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 7.2 MB
     Dátum 2016.09.20.
    A termék környezeti profilja
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 523.7 KB
     Dátum 2016.11.30.
    EU RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    08123 : Tömör ajtó G szekrényhez 9M
    Leírás
    Tömör ajtó G szekrényhez 9M
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.24.
    Leírás
    Tömör ajtó G szekrényhez 9M
    Kínai RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    08123 : Tömör ajtó G szekrényhez 9M
    Leírás
    Tömör ajtó G szekrényhez 9M
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.24.
    Leírás
    Tömör ajtó G szekrényhez 9M
    REACh nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    08123 : Tömör ajtó G szekrényhez 9M
    Leírás
    Tömör ajtó G szekrényhez 9M
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.24.
    Leírás
    Tömör ajtó G szekrényhez 9M
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.