Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Prisma Plus kapcsolószekrények
08177 képleírás Schneider Electric

08177

Green premium brand logo
08177 képleírás Schneider Electric
08177
Green premium brand logo

Kábelcsatorna G szekrényhez W=300mm 21M

Mutasson még több jellemzőt
  • 53 187,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Prisma
    termék neve
    Prisma G
    termék vagy komponens típusa
    Kábelcsatorna
    termékkompatibilitás
    Falra szerelhető szekrény - szélesség 600 mm
    készülékalkalmazás
    Kisfeszültségű elektromos elosztás
    szekrény típusa
    Functional enclosure delivered in kit form
    szekrény/mező leírás
    Fali kábelvezeték - szélesség 300 mm
    szekrény szerelése
    Felület
    további információ
    Egymás mellé és egymás tetejére illeszthetők
    type of front plate
    Without to be ordered separately
    függoleges modulok (50 mm) száma
    21
    Soronként 18 mm-es modulok száma
    10
    szabványok
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    IEC 62208
    Kiegészítő jellemzők
    Ui névleges szigetelési feszültség
    1000 V on main rear busbars conforming to IEC 61439-2
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    névleges áramerősség
    630 A at 40 °C conforming to IEC 61439-2
    Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
    25 kA 1 s conforming to IEC 61439-2
    szabályzott csúcs ellenállási áram
    53 kA conforming to IEC 61439-2
    villamos szigetelési osztály
    Class I
    védőkezelés
    Elektroforézis kezelés és meleg polimerezett poliészter epoxy por
    felületkidolgozás
    Matt
    Egyenletes
    szín
    Fehér (RAL 9001)
    szélesség
    300 mm
    magasság
    1080 mm
    mélység
    205 mm
    súly
    9,58 kg
    készletenkénti mennyiség
    1 darabos készlet
    Környezet
    IP védettségi szint
    IP43 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel
    IP30 without door
    IP40 with door
    IP41 ajtóval és esővédő tetővel
    IK védelmi fokozat
    IK07 ajtó nélkül megfelel EN/IEC 62262
    IK08 ajtóval
    mechanikai hibatűrési képesség
    Seismic tests - 2.5G conforming to IEC 60068-2-57
    Csomagolási egység
    1. csomag súlya
    9,580 kg
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntarthatósági állapot
    Green Premium termék
    REACh rendelet
    REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
    Igen
    EU RoHS irányelv
    Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
    EU RoHS nyilatkozat
    Mérgező nehézfémtől mentes
    Igen
    Higanymentes
    Igen
    RoHS korlátozás alóli kivétel
    Kínai RoHS rendelet
    Kínai RoHS nyilatkozat
    Proaktív Kínai RoHS nyilatkozat (a Kínai RoHS rendelet jogi hatályán kívül)
    Környezetvédelmi közzététel
    Halogéntartalomra vonatkozó adatok
    Halogénmentes termék
    Garancia
    Garancia
    18 months
  • Továbbiak megtekintése
    View less

    Dokumentumok

    Nyelv
    • Minden nyelv10
    • magyar5
    • English7
    • Chinese5
    • French5
    • German5
    • Italian5
    • Portuguese5
    • Russian5
    • Spanish5
    Katalógus
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 127.8 MB
     Dátum 2019.10.10.
    CAD
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    DUCT WALL-MOUNT ENC.W300 21M (Változat 1.0)
    Fájlok a dokumentumban
    stp
    831.4 KB
    zip
    544.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Méret 1.3 MB
     Dátum 2013.07.25.
    Fájlok a dokumentumban
    stp
    831.4 KB
    zip
    544.7 KB
    Használati útmutató adatlap
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 7.9 MB
     Dátum 2020.08.07.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 13.3 MB
     Dátum 2016.04.15.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 1.5 MB
     Dátum 2014.01.01.
    A termék környezeti profilja
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 523.7 KB
     Dátum 2016.11.30.
    EU RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    08177 : Kábelcsatorna G szekrényhez W=300mm 21M
    Leírás
    Kábelcsatorna G szekrényhez W=300mm 21M
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.23.
    Leírás
    Kábelcsatorna G szekrényhez W=300mm 21M
    Kínai RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    08177 : Kábelcsatorna G szekrényhez W=300mm 21M
    Leírás
    Kábelcsatorna G szekrényhez W=300mm 21M
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.23.
    Leírás
    Kábelcsatorna G szekrényhez W=300mm 21M
    REACh nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    08177 : Kábelcsatorna G szekrényhez W=300mm 21M
    Leírás
    Kábelcsatorna G szekrényhez W=300mm 21M
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.23.
    Leírás
    Kábelcsatorna G szekrényhez W=300mm 21M
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.