Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Prisma Plus kapcsolószekrények
08293 képleírás Schneider Electric

08293

Green premium brand logo
08293 képleírás Schneider Electric
08293
Green premium brand logo

Átlátszó kábelcsatlakozó ajtó G szekrény 30M

Mutasson még több jellemzőt
  • 80 218,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Prisma
    termék neve
    Prisma G
    IP védettségi szint
    IP43 ajtóval, esővédő tetővel és IP43 tömítéssel
    IP30 ajtó nélkül
    IP40 ajtóval
    IP41 ajtóval és esővédő tetővel
    termék vagy komponens típusa
    Ajtó
    type of door
    Átlátszó
    tartozékok
    ajtó
    fogantyú
    biztonsági kulcs (405 kulcs)
    más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
    3 csuklópánt
    Kiegészítő jellemzők
    ajtó nyitási oldal
    Megfordítható
    reteszek száma
    3
    door opening angle
    130°
    installation description
    Álló kábelcsatorna - szélesség 300 mm
    függoleges modulok (50 mm) száma
    30
    szekrény anyaga
    Kilincs: poliamid
    Üveg
    Keret: kezelt acéllemez
    készletenkénti mennyiség
    1 darabos készlet
    magasság
    1530 mm
    szélesség
    300 mm
    mélység
    33 mm
    súly
    6,48 kg
    anyag
    Üveg
    felületkidolgozás
    Matt
    Egyenletes
    szín
    Fehér (RAL 9001)
    Környezet
    IK védettségi szint
    IK08 megfelel EN/IEC 62262
    szabványok
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    védőkezelés
    Elektroforézis kezelés és meleg polimerezett poliészter epoxy por
    Csomagolási egység
    1. csomag súlya
    6,48 kg
    2. csomag súlya
    97,8 kg
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntarthatósági állapot
    Green Premium termék
    REACh rendelet
    EU RoHS irányelv
    Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
    EU RoHS nyilatkozat
    Higanymentes
    Igen
    RoHS korlátozás alóli kivétel
    Kínai RoHS rendelet
    Kínai RoHS nyilatkozat
    A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
    Környezetvédelmi közzététel
    Garancia
    Garancia
    18 months
  • Továbbiak megtekintése
    View less

    Dokumentumok

    Nyelv
    • Minden nyelv9
    • magyar5
    • English6
    • Chinese4
    • French4
    • German4
    • Italian4
    • Portuguese4
    • Russian4
    • Spanish4
    Katalógus
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 127.8 MB
     Dátum 2019.10.10.
    CAD
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    TRANSP.DOOR FL-ST.ENC.DUCT 30M (Változat 1.0)
    Fájlok a dokumentumban
    stp
    543.4 KB
    zip
    550 KB
    prp.document.label.format zip
    Méret 1.1 MB
     Dátum 2013.08.13.
    Fájlok a dokumentumban
    stp
    543.4 KB
    zip
    550 KB
    Használati útmutató adatlap
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 9.2 MB
     Dátum 2020.02.28.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 7.2 MB
     Dátum 2016.09.20.
    A termék környezeti profilja
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 523.7 KB
     Dátum 2016.11.30.
    EU RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    08293 : 08293_ROHS_DECLARATION
    Leírás
    08293_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.29.
    Leírás
    08293_ROHS_DECLARATION
    Kínai RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    08293 : 08293_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Leírás
    08293_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.29.
    Leírás
    08293_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    08293 : 08293_REACH_DECLARATION
    Leírás
    08293_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.29.
    Leírás
    08293_REACH_DECLARATION
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.