Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Prisma Plus kapcsolószekrények
08326 képleírás Schneider Electric

08326

Green premium brand logo
08326 képleírás Schneider Electric
08326
Green premium brand logo

Tömör ajtó G szekrény IP55 23M

Mutasson még több jellemzőt
  • 123 103,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Prisma
    termék neve
    Prisma G
    IP védettségi szint
    IP55
    termék vagy komponens típusa
    Ajtó
    type of door
    Teli
    tartozékok
    ajtó
    fogantyú
    biztonsági kulcs (405 kulcs)
    más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
    2 csuklópánt
    Kiegészítő jellemzők
    ajtó nyitási oldal
    Megfordítható
    reteszek száma
    3
    door opening angle
    180°
    installation description
    Wall-mounted enclosure - width 600 mm
    Extension enclosure - width 600 mm
    függoleges modulok (50 mm) száma
    23
    szekrény anyaga
    Kezelt acéllemez
    készletenkénti mennyiség
    1 darabos készlet
    magasság
    1250 mm
    szélesség
    600 mm
    mélység
    26 mm
    súly
    18,84 kg
    felületkidolgozás
    Egyenletes
    Matt
    szín
    Fehér (RAL 9001)
    Környezet
    IK védettségi szint
    IK10 megfelel EN/IEC 62262
    szabványok
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    védőkezelés
    Elektroforézis kezelés és meleg polimerezett poliészter epoxy por
    Csomagolási egység
    1. csomag súlya
    18,840 kg
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntarthatósági állapot
    Green Premium termék
    REACh rendelet
    EU RoHS irányelv
    Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
    EU RoHS nyilatkozat
    Higanymentes
    Igen
    RoHS korlátozás alóli kivétel
    Kínai RoHS rendelet
    Kínai RoHS nyilatkozat
    A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
    Környezetvédelmi közzététel
    Garancia
    Garancia
    18 months
  • Továbbiak megtekintése
    View less

    Dokumentumok

    Nyelv
    • Minden nyelv8
    • magyar5
    • English5
    • Chinese3
    • French3
    • German3
    • Italian3
    • Portuguese3
    • Russian3
    • Spanish3
    Katalógus
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 127.8 MB
     Dátum 2019.10.10.
    CAD
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    IP55 PLAIN DOOR 23M (Változat 1.0)
    Fájlok a dokumentumban
    stp
    246.9 KB
    zip
    322.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Méret 569.2 KB
     Dátum 2013.09.26.
    Fájlok a dokumentumban
    stp
    246.9 KB
    zip
    322.3 KB
    Használati útmutató adatlap
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 4.8 MB
     Dátum 2019.05.23.
    A termék környezeti profilja
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 523.7 KB
     Dátum 2016.11.30.
    EU RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    08326 : 08326_ROHS_DECLARATION
    Leírás
    08326_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.24.
    Leírás
    08326_ROHS_DECLARATION
    Kínai RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    08326 : 08326_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Leírás
    08326_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.24.
    Leírás
    08326_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    08326 : Tömör ajtó G szekrény IP55 23M
    Leírás
    Tömör ajtó G szekrény IP55 23M
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.24.
    Leírás
    Tömör ajtó G szekrény IP55 23M
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.