Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon ki másik országot vagy régiót

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Az összes megtekintése   Prisma Plus kapcsolószekrények
08544 képleírás Schneider Electric

08544

Green premium brand logo
08544 képleírás Schneider Electric
  • 215 657,00 HUF
Az összehasonlítható termékek maximális száma 4. Távolítsa el a már hozzáadott termékeket.

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Prisma
    termék neve
    Prisma P
    IP védettségi szint
    IP55
    termék vagy komponens típusa
    Ajtó
    szekrény szerelése
    Álló kivitelű
    type of door
    Átlátszó
    tartozékok
    ajtó
    fogantyú
    biztonsági kulcs (405 kulcs)
    más biztonsági kulcs és betét külön kell rendelni
    4 csuklópánt
    poliuretán illesztés
    Kiegészítő jellemzők
    ajtó nyitási oldal
    Megfordítható
    reteszek száma
    3
    door opening angle
    120°
    installation description
    Mező - szélesség 400 mm
    függoleges modulok (50 mm) száma
    36
    szekrény anyaga
    Üveg
    Kezelt acéllemez
    készletenkénti mennyiség
    1 darabos készlet
    magasság
    2000 mm
    szélesség
    400 mm
    mélység
    30 mm
    súly
    18,18 kg
    felületkidolgozás
    Matt
    Egyenletes
    szín
    White (RAL 9001)
    Környezet
    IK védettségi szint
    IK10 megfelel EN/IEC 62262
    szabványok
    IEC 61439-1
    IEC 61439-2
    védőkezelés
    Elektroforézis kezelés és meleg polimerezett poliészter epoxy por
    Csomagolási egység
    1. csomag súlya
    18,18 kg
    2. csomag súlya
    181,8 kg
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntarthatósági állapot
    Green Premium termék
    REACh rendelet
    EU RoHS irányelv
    Proaktív megfelelőség (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
    EU RoHS nyilatkozat
    Higanymentes
    Igen
    RoHS korlátozás alóli kivétel
    Kínai RoHS rendelet
    Kínai RoHS nyilatkozat
    A Kínai RoHS rendelet hatályán kívül eső termék. Az anyagok feltüntetése tájékoztató jellegű.
    Környezetvédelmi közzététel
    Körkörösségi profil
    Garancia
    Garancia
    18 months
  • Továbbiak megtekintése
    View less

    Dokumentumok

    Nyelv
    • Minden nyelv11
    • magyar8
    • English5
    • Chinese3
    • French3
    • German3
    • Italian3
    • Portuguese3
    • Russian3
    • Spanish3
    Katalógus
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 7.4 MB
     Dátum 2018.04.25.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 32.8 MB
     Dátum 2018.02.02.
    prp.document.label.format pdf
    Méret 110.3 MB
     Dátum 2019.10.01.
    Felhasználói kézikönyv
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 6.8 MB
     Dátum 2018.04.25.
    CAD
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Transparent door, IP55, W = 400 mm (Változat 1.0)
    Fájlok a dokumentumban
    zip
    65.1 KB
    pdf
    167 KB
    prp.document.label.format zip
    Méret 232.2 KB
     Dátum 2014.06.19.
    Fájlok a dokumentumban
    zip
    65.1 KB
    pdf
    167 KB
    Használati útmutató adatlap
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 10.9 MB
     Dátum 2020.07.31.
    EU RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    08544 : 08544_ROHS_DECLARATION
    Leírás
    08544_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.25.
    Leírás
    08544_ROHS_DECLARATION
    Kínai RoHS nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    08544 : 08544_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Leírás
    08544_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.25.
    Leírás
    08544_ROHS_CHINA_DECLARATION
    REACh nyilatkozat
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    08544 : Átlátszó ajtó IP55 W400
    Leírás
    Átlátszó ajtó IP55 W400
    prp.document.label.format pdf
    Méret 195.3 KB
     Dátum 2020.11.25.
    Leírás
    Átlátszó ajtó IP55 W400
    Élettartam végére vonatkozó információ
    Formátum
    Méret
     Dátum
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    prp.document.label.format pdf
    Méret 297.9 KB
     Dátum 2015.01.16.
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.