Ugrás a fő tartalomra
Hungary
Márkánk
A tételek száma a kosárban:
0
Kosár
A tételek száma a kosárban:
0
My List
Bejelentkezés/Regisztráció
User name
Kijelentkezés
Márkánk
Regisztráljon még ma!
Termékinformációk és újdonságok
Szakmai képzések és webináriumok
Személyre szabott támogatás
Rendelések kezelése (csak szerződött partnereknek)
Fiók létrehozása
Bejelentkezés
További
előnyök
0
a dokumentum elemszáma
Cancel
Főmenü
Termékek
Főmenü
Szolgáltatások
Főmenü
Megoldások
Főmenü
Lakástulajdonos
Főmenü
Támogatás
Főmenü
Vállalat
Hungary
Márkánk
Kosár
A tételek száma a kosárban:
0
My List
A tételek száma a kosárban:
0
Bejelentkezés/Regisztráció
Megnyitás új ablakban
User name
Kijelentkezés
Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!
Üdvözöljük weboldalunkon!
Ezen az oldalon maradok
Válasszon ki másik országot vagy régiót
Fordítsa meg a képet a nagyításhoz
modular bell transfomer - 230 V 50..60 Hz - output 8..12 V - 16 VA
15212
Forgalmazása megszűnt, ekkor:
2020. nov. 1.
Javasolt helyettesítő(k)
15212 a következővel helyettesítve:
star_stroke
Hozzáadás a kosár tartalmához
1×
ACTI9 Csengő transzformátor 16VA 230VCA 8-12VAC
A9A15212
Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal
Regisztráljon a hírlevélre
15212 a következővel helyettesítve: