
Az összes megtekintése
PowerLogic analóg AMP / VLT / iAMP / iVLT
PowerLogic analóg AMP / VLT / iAMP / iVLT - 16003
Termékek
Az összes megtekintése
PowerLogic analóg AMP / VLT / iAMP / iVLT
PowerLogic analóg AMP / VLT / iAMP / iVLT
-
16003
Termékek
analóg ampermérő AMP - 3 in tárcsa nélkül - 72 x 72 mm
Mutasson még több jellemzőt >-
Jellemzők
Fő jellemzők termékcsalád PowerLogickészülék rövid megnevezése AMPtermék vagy komponens típusa Ampermérőkészülékalkalmazás Motortartománykompatibilitás Prisma G doorPrisma P doorTechnológiai típus Ferromágnesesskála típusa 62 mm 90°-onszerelőtartó ElőlapKiegészítő jellemzők mérés típusa Árampontossági osztály 1,5-ös osztályfogyasztás VA-ben 1.1 VAteljesítményigény VA-ban 1.1 VAellenállóképesség túlterheléssel szemben 1.2 In, permanently10 In, 5 skészülék szerelése Süllyesztettműködési helyzet 30°/függőlegesszélesség 72 mmmagasság 72 mmmélység 75 mmhőmérsékletingadozás +/- 0,003%/°CKörnyezet szabványok IEC 60051-1IEC 61000-4IEC 61010-1IP védettségi szint IP52üzemi környezeti levegő hőmérséklet -25...50 °Calaphőmérséklet 23 °CKínálat fenntarthatósága RoHS (dátum kód: YYWW) REACh Garancia Warranty period 18 months -
Dokumentumok és letöltések
Nyelv- magyar
- French
- English
KatalógusMéretHozzáadás a Saját dokumentumokhozPowerLogic Catalog - 266 pages Web (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Változat 7.3)Dátum 2019.01.17.Méret 13.1 MBPowerLogic Catalogue - 266 pages - Print File (NO PRINTED VERSION AVAILABLE) (Változat 7.3)Dátum 2019.02.15.Méret 55.7 MBPowerLogic Selection Guide - Print Version (Változat 3.0)Catalogue for Panel Builders - Web Version (Változat 3.0)Catalogue for Panel Builders - Print Version (Változat 3.0)CADMéretHozzáadás a Saját dokumentumokhozVoltmeters 72x72 CMV (Változat 1.0)Ammeters 72x72 (Változat 1.0)AMMETER 72X72 3IN WITHOUT DIAL (Változat 1.0)Ammeters, voltmeters 72x72 (Változat 1.0)AMP analog ammeters, VLT digital voltmeters (Változat 1.0)AMP analog ammeters,VLT voltmeters (Változat 1.0)Használati útmutató adatlapMéretHozzáadás a Saját dokumentumokhozAMP/VLT 72 x 72 mm and 96 x 96 mm - Instruction Sheet (Változat 03)Katalógus oldalakMéretHozzáadás a Saját dokumentumokhoz72x72 and 96x96 AMP/VLT, 48x48 CMA/CMV (Változat 6.2)TI current transformers (Változat 10.0)Megfelelőségi nyilatkozatMéretHozzáadás a Saját dokumentumokhozCH/CI/CMA-CMV/IM100/UM100 (Változat 1.0)REACh nyilatkozatMéretHozzáadás a Saját dokumentumokhozEU RoHS nyilatkozatMéretHozzáadás a Saját dokumentumokhoz -
Műszaki GYIK
Nincs eredmény.Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.