Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

REDs áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 25A, 30mA

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    154 762,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékválaszték
    Acti 9
    termék vagy komponens típusa
    Áram-védőkapcsolós kismegszakító (RCCB)
    készülék rövid megnevezése
    REDs
    védelem típusa
    Visszazáró
    pólusok megnevezése
    4P
    nulla helyzete
    Bal
    jelérzékelők összeállítása
    1 záró vagy 1 bontó vagy váltó 1 Hz
    névleges áramerősség
    25 A
    Földelő rendszer
    TN-S
    TT
    hálózat típusa
    AC
    földzárlat érzékenység
    300 mA
    Kiegészítő jellemzők
    készülék helye a rendszerben
    Elmenő
    hálózati frekvencia
    50 Hz
    Ue névleges üzemi feszültség
    400 V AC 50 Hz fázistól nulláig
    visszaállítás
    Hiba reset földzárlat ???
    tesztfunkció
    Kézi -170 V
    földszivárgás védelmi idő késleltetés
    Pillanatnyi
    szivárgóáram védelmi osztály
    A típusú
    névleges bekapcsolási és megszakítási képesség
    Idm 630 A 400 V
    névleges feltételes rövidzárlati áram
    C120 : Inc 10 kA 25 A
    GL63 : Inc 6 kA 25 A gL
    NG125 : Inc 10 kA 25 A
    DPN: Inc 6 kA 25 A
    DPNN: Inc 6 kA 25 A
    IC60: Inc 10 kA 25 A
    GL80: Inc 6 kA 25 A gL
    Ui névleges szigetelési feszültség
    500 V
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    4 kV
    vezérlés típusa
    Rúd
    helyi jelzés
    2 LED
    Visszazáró: BE/KI jelzés
    Maradék áram eszköz: BE/KI kijelzés
    beállítás típusa
    Szigetelési hiba előfordulási monitorozása
    Sorozatos újraindítás max száma
    Minimum intervallum 2 zárás között
    Újraindítási műveletek száma
    Visszazáró
    Újraindítási ciklus
    Újraindítás tranziens szigetelési hiba esetén
    Újraindítási ciklus leállítása szigetelési hiba esetén
    jelzőkör feszültség
    AC: 5...230 V
    DC: 5...230 V
    jelző kimeneti áram
    0,6 mA min
    100 mA max, cos phi =1
    szerelési mód
    Rögzített
    szerelőtartó
    35 mm szimmetrikus DIN sín
    9 mm furattávolság
    14
    magasság
    98 mm
    szélesség
    125 mm
    mélység
    79,5 mm
    beágyazási mélység
    73.5 mm
    termék súlya
    0.67 kg
    mechanikai tartósság
    4000 cycles nyit-zár
    csatlakozás típusa
    Védőcsatorna végpont 35 mm² flexibilis
    Védőcsatorna végpont 35 mm² merev
    kiegészítő kapcsolat végpont
    Alagút típusú csatlakozó flexibilis 2.5 mm²
    Alagút típusú csatlakozó merev 2.5 mm²
    vezeték csupaszítási hossz
    12 mm
    meghúzási nyomaték
    Főáramkör : 2 N.m
    Jelzés: 0.4 N.m
    Környezet
    szabványok
    EN 61008
    IEC 61008
    IP védettségi szint
    IP20
    elektromágneses kompatibilitás
    8/20 µs jel érzéketlenség 250 A
    trópusállóság
    2
    relatív páratartalom
    95 % ( 55 °C )
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -5...40 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -20...60 °C
    Kínálat fenntarthatósága
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • Spanish
    • French
    • Italian
    • English
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    REDs 4P 25/40/63/100A 30/300mA Residual current circuit breaker (Változat 1.0)
    REDs 4P 25/40/63/100A 30/300mA Residual current circuit breaker (Változat 1.0)
    Tanúsítvány
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    License IMQ for REDs Automatic Reclosing Device according to EN50557:2011 (Változat 1.0)
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    REDs Recloser arth leakage Device 4P 25...100 A with 1 auxiliary contact - Instruction Sheet (Változat 03)
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    EU Declaration FD16042501A for RCCB + Automatic Recloser Device RED, REDs and REDTest (Változat 2.0)
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.