Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

18280 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése RED

RED - 18280

életvédelmi relé visszazáróval

18280 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése RED
RED - 18280
életvédelmi relé visszazáróval

REDtest áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 25A, 30mA

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    123 169,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Hozzáadás a kosár tartalmához

  • Fő jellemzők
    termékválaszték
    Acti 9
    termék vagy komponens típusa
    Áram-védőkapcsolós kismegszakító (RCCB)
    készülék rövid megnevezése
    REDtest
    védelem típusa
    Visszazáró
    pólusok megnevezése
    2P
    nulla helyzete
    Jobb
    jelérzékelők összeállítása
    1 záró vagy váltó 1 Hz
    névleges áramerősség
    25 A
    Földelő rendszer
    TN-S
    TT
    hálózat típusa
    AC
    földzárlat érzékenység
    30 mA
    Kiegészítő jellemzők
    készülék helye a rendszerben
    Elmenő
    hálózati frekvencia
    50 Hz
    Ue névleges üzemi feszültség
    230 V AC 50 Hz fázistól nulláig
    visszaállítás
    Hiba reset földzárlat ???
    tesztfunkció
    Auto test
    Kézi -195 V
    földszivárgás védelmi idő késleltetés
    Pillanatnyi
    szivárgóáram védelmi osztály
    A típusú
    szivárgási ellenállás
    120 kOhm
    névleges bekapcsolási és megszakítási képesség
    Idm 630 A 230 V
    névleges feltételes rövidzárlati áram
    C120 : Inc 6 kA 25 A
    C32 : Inc 4.5 kA 25 A
    C60 : Inc 6 kA 25 A
    DT40 : Inc 6 kA 25 A
    DT40N : Inc 6 kA 25 A
    GL63 : Inc 6 kA 25 A gL
    K60 : Inc 6 kA 25 A
    NG125 : Inc 6 kA 25 A
    Ui névleges szigetelési feszültség
    500 V
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    4 kV
    vezérlés típusa
    Rúd
    helyi jelzés
    2 LED
    Visszazáró és autotesztelő: BE/KI jelzés
    Maradék áram eszköz: BE/KI kijelzés
    beállítás típusa
    Önteszt
    Szigetelési hiba előfordulási monitorozása
    Sorozatos újraindítás max száma
    Minimum intervallum 2 zárás között
    Újraindítási műveletek száma
    Visszazáró
    Újraindítási ciklus
    Újraindítás tranziens szigetelési hiba esetén
    Újraindítási ciklus leállítása szigetelési hiba esetén
    jelzőkör feszültség
    AC: 12...230 V
    jelző kimeneti áram
    0,6 mA min
    100 mA max, cos phi =1
    szerelési mód
    Rögzített
    szerelőtartó
    35 mm szimmetrikus DIN sín
    9 mm furattávolság
    10
    magasság
    115 mm
    szélesség
    89.2 mm
    mélység
    79,5 mm
    termék súlya
    0.37 kg
    mechanikai tartósság
    1000 ciklus nyit-zár
    csatlakozás típusa
    Védőcsatorna végpont 25 mm² flexibilis
    Védőcsatorna végpont 35 mm² merev
    kiegészítő kapcsolat végpont
    Alagút típusú csatlakozó flexibilis 2.5 mm²
    Alagút típusú csatlakozó merev 2.5 mm²
    vezeték csupaszítási hossz
    12 mm
    meghúzási nyomaték
    Főáramkör : 2 N.m
    Jelzés: 0.4 N.m
    Környezet
    szabványok
    EN 61008
    IEC 61008
    IP védettségi szint
    IP20
    elektromágneses kompatibilitás
    8/20 µs jel érzéketlenség 250 A
    trópusállóság
    2
    relatív páratartalom
    95 % ( 55 °C )
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -5...40 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -20...60 °C
    Kínálat fenntarthatósága
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • Spanish
    • French
    • Italian
    • English
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    RDtest 2P (Változat 1.0)
     Dátum 2011.09.29.
    Méret 87.8 KB
     Dátum 2011.09.29.
    Méret 5.5 KB
     Dátum 2011.09.29.
    Méret 303.9 KB
     Dátum 2011.09.29.
    Méret 17 KB
    RED TEST 2P 25A/40A 30mA Residual current circuit breaker (Változat 1.0)
    RDtest 2P (Változat 1.0)
     Dátum 2011.09.27.
    Méret 68.4 KB
     Dátum 2011.09.27.
    Méret 3.7 KB
     Dátum 2011.09.27.
    Méret 166 KB
     Dátum 2011.09.27.
    Méret 12.8 KB
    RDtest 2P (Változat 1.0)
     Dátum 2017.03.20.
    Méret 174.3 KB
     Dátum 2017.03.20.
    Méret 16.1 KB
     Dátum 2017.03.20.
    Méret 997.8 KB
     Dátum 2017.03.20.
    Méret 21.6 KB
    RED TEST 2P 25/40A 30mA Residual current circuit breaker (Változat 1.0)
    RED TEST 2P 25A/40A 30mA Residual current circuit breaker (Változat 1.0)
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    REDtest Recloser Earth leakage Device with Autotest 25..40 A - 2P (Változat 06)
    REDtest Recloser Earth leakage Device with Autotest 2P 25...40 A - Instruction Sheet (Változat 00)
    EU RoHS nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.02.19.
    Méret 0
    REACh nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.02.19.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.