Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

24549 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Multi 9

Multi 9 - 24549

Miniature circuit breakers

24549 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Multi 9
Multi 9 - 24549
Miniature circuit breakers

Multi9 - C60 UL1077 - kismegszakító - 4P - 2 A - D - 480Y/277 V - 5 kA

Mutasson még több jellemzőt >
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Multi 9
    termék neve
    Multi 9 C60
    termék vagy komponens típusa
    Kismegszakító
    készülék rövid megnevezése
    C60 UL1077
    készülékalkalmazás
    Elosztás
    pólusok megnevezése
    4P
    védett pólusok száma
    4
    nulla helyzete
    Bal
    névleges áramerősség
    2 A -25 °C
    hálózat típusa
    AC
    kioldóegység technológia
    Termikus-mágneses
    Görbe kód
    D
    megszakítási kapacitás
    AIR 10 kA -240 V AC megfelel UL 1077
    AIR 10 kA -240 V AC megfelel CSA C22.2 No 235
    Icu 6 kA -440 V AC megfelel EN/IEC 60947-2
    Icu 10 kA at 415 V AC conforming to EN/IEC 60947-2
    Icu 20 kA at 240 V AC conforming to EN/IEC 60947-2
    Icu 6 kA at 440 V AC conforming to GB 14048.2
    Icu 10 kA at 415 V AC conforming to GB 14048.2
    Icu 20 kA at 240 V AC conforming to GB 14048.2
    AIR 5 kA at 480Y/277 V AC conforming to UL 1077
    AIR 5 kA -480Y/277 V AC megfelel CSA C22.2 No 235
    alkalmasság leválasztásra
    Igen megfelel EN/IEC 60947-2
    Kiegészítő jellemzők
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    Ue névleges üzemi feszültség
    240 V AC
    440 V AC
    415 V AC
    Mágneses kioldási határérték
    12 x In +/- 20% AC
    Korlátozási osztály
    3 megfelel EN/IEC 60947-2
    Ui névleges szigetelési feszültség
    500 V AC megfelel EN/IEC 60947-2
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    6 kV megfelel EN/IEC 60947-2
    érintkező helyzetjelző
    Igen
    vezérlés típusa
    Rúd
    helyi jelzés
    BE/KI jelzés
    szerelési mód
    Rácsíptethető
    szerelőtartó
    DIN sín
    9 mm furattávolság
    8
    magasság
    81 mm
    szélesség
    72 mm
    mélység
    73 mm
    termék súlya
    0.33 kg
    szín
    Szürke
    mechanikus tartósság
    20000 ciklus
    elektromos élettartam
    10000 ciklus
    Lakatolási lehetőség
    Zárható
    csatlakozás típusa
    Tunnel type terminal, top or bottom rigid wire(s) 2.5...25 mm² max (AWG 14...AWG 4)
    vezeték csupaszítási hossz
    14 mm felső vagy alsó
    meghúzási nyomaték
    2.5 N.m felső vagy alsó
    Környezet
    szabványok
    UL 1077
    GB 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    CSA C22.2 No 235
    termékbizonyítvány
    CSA
    CCC
    IEC
    UR
    IP védettségi szint
    IP40 esetén moduláris szekrény megfelel IEC 60529
    IP20 megfelel IEC 60529
    szennyezési fok
    3 megfelel EN/IEC 60947-2
    túlfeszültség kategória
    IV
    trópusállóság
    2 megfelel IEC 60068-1
    relatív páratartalom
    95 % 55 °C
    Működési magasság
    2000 m
    A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
    -30...70 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...80 °C
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Telepítési környezet
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.01.17.
    Méret 98.6 KB
    REACh Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.01.
    Méret 0
    EU RoHS Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.01.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.