Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

26368 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése C60L-MA

C60L-MA - 26368

legacy

26368 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése C60L-MA
C60L-MA - 26368
legacy

C60LMA kismegszakító 3P 16A MA

Mutasson még több jellemzőt >
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    C60
    termékcsalád
    Multi 9
    termék neve
    C60
    termék vagy komponens típusa
    Kismegszakító
    készülék rövid megnevezése
    C60L
    készülékalkalmazás
    Motor
    pólusok megnevezése
    3P
    védett pólusok száma
    3
    névleges áramerősség
    16 A -40 °C
    hálózat típusa
    AC
    kioldóegység technológia
    Termikus-mágneses
    Görbe kód
    L
    megszakítási kapacitás
    20 kA Icu megfelel EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    50 kA Icu megfelel EN/IEC 60947-2 - 230...240 V AC 50/60 Hz
    25 kA Icu megfelel EN/IEC 60947-2 - 400...415 V AC 50/60 Hz
    6 kA Icu megfelel EN/IEC 60947-2 - 415 V AC 50/60 Hz pólusonként
    alkalmasság leválasztásra
    Igen megfelel IEC 60947-2
    Kiegészítő jellemzők
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    Ue névleges üzemi feszültség
    230...240 V AC 50/60 Hz
    400...415 V AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    mágneses kioldási korlát
    12 x In
    Korlátozási osztály
    3 megfelel EN/IEC 60947-2
    érintkező helyzetjelző
    Igen
    vezérlés típusa
    Rúd
    helyi jelzés
    BE/KI jelzés
    szerelési mód
    Rácsíptethető
    szerelőtartó
    35 mm szimmetrikus DIN sín
    fésűs gyüjtősín elosztóblokk kompatibilitás
    Igen
    9 mm furattávolság
    6
    magasság
    81 mm
    szélesség
    54 mm
    mélység
    73 mm
    termék súlya
    0.36 kg
    mechanikus tartósság
    20000 ciklus
    csatlakozás típusa
    Alagút típusú terminálok flexibilis vezeték(ek) 25 mm² max
    Alagút típusú terminálok merev vezeték(ek) 35 mm² max
    vezeték csupaszítási hossz
    14 mm
    szivárgóáram-védelem
    Különálló blokk
    Környezet
    trópusállóság
    2 megfelel IEC 60068-1
    relatív páratartalom
    95 % 55 °C
    Működési magasság
    2000 m
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25...60 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...70 °C
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Telepítési környezet
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.01.17.
    Méret 98.6 KB
    REACh Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.01.11.
    Méret 0
    EU RoHS Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2019.01.11.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.