Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

26821 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése C60L-MA

C60L-MA - 26821

legacy

26821 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése C60L-MA
C60L-MA - 26821
legacy

Vigi C60 áram-védőkioldó 4P 63A 300mA A SI

Mutasson még több jellemzőt >
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termék vagy komponens típusa
    Kiegészítő áram-védőeszközök
    készülék rövid megnevezése
    Vigi C60
    pólusok megnevezése
    4P
    névleges áramerősség
    63 A
    hálózat típusa
    AC
    földzárlat érzékenység
    300 mA
    földszivárgás védelmi idő késleltetés
    Szelektív
    szivárgóáram védelmi osztály
    A-SI típus
    Kiegészítő jellemzők
    készülék helye a rendszerben
    Elmenő
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    Ue névleges üzemi feszültség
    220...415 V AC 50/60 Hz
    szivárgóáram leoldási technológia
    Feszültségfüggő
    Ui névleges szigetelési feszültség
    500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    6 kV megfelel IEC 60947-2
    szerelőtartó
    35 mm szimmetrikus DIN sín
    elektromos csatlakozás megszakítóhoz
    Csavarokkal
    9 mm furattávolság
    7
    magasság
    87 mm
    szélesség
    135 mm
    mélység
    74 mm
    termék súlya
    0.21 kg
    mechanikus tartósság
    20000 ciklus
    csatlakozás típusa
    Alagút típusú terminálok flexibilis vezeték(ek) 0.5...25 mm² max
    Alagút típusú terminálok merev vezeték(ek) 0.5...35 mm² max
    vezeték csupaszítási hossz
    14 mm
    meghúzási nyomaték
    3.5 N.m
    Környezet
    szabványok
    IEC 60947-2
    szennyezési fok
    3 megfelel IEC 60947-2
    trópusállóság
    2 megfelel IEC 60947-2
    relatív páratartalom
    95 % ( 55 °C )
    Működési magasság
    2000 m
    A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
    -25...60 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...70 °C
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    Felhasználói kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2012.10.18.
    Méret 1.4 MB
     Dátum 2012.10.18.
    Méret 83.5 KB
     Dátum 2012.10.18.
    Méret 367.5 KB
     Dátum 2012.10.18.
    Méret 376.7 KB
    Életttartam vége kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2011.10.17.
    Méret 387.3 KB
    Telepítési környezet
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.01.08.
    Méret 108.2 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.