Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

26924 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése DPN Vigi

DPN Vigi - 26924

elektromos segédberendezések (csak a DPN N Vigi esetében)

26924 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése DPN Vigi
DPN Vigi - 26924
elektromos segédberendezések (csak a DPN N Vigi esetében)

Multi9 OEM OF segédérintkező, 24-415VAC, 24-130VDC

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    4816,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékválaszték
    Multi 9
    termék vagy komponens típusa
    OC kontakt
    készülék rövid megnevezése
    OF
    jelérzékelők összeállítása
    1 C/O
    névleges áramerősség
    3 A - 380...415 V AC - 50/60 Hz
    6 A - 220...240 V AC - 50/60 Hz
    1 A - 130 V DC
    1.5 A - 60 V DC
    2 A - 48 V DC
    6 A - 24 V DC
    9 mm furattávolság
    1
    Kiegészítő jellemzők
    tartománykompatibilitás
    Multi 9 C60H-DC
    Multi 9 C60
    Acti 9 iSW-NA
    Multi 9 C60CTRL
    Acti 9 DPN Vigi
    Acti 9 RCCB-ID
    szerelési mód
    Rögzített
    szerelőtartó
    DIN sín
    magasság
    84 mm
    szélesség
    9 mm
    mélység
    73 mm
    csatlakozás típusa
    Kengyeles szorítógyűrű 2 kábel 1.5 mm² flexibilis
    Kengyeles szorítógyűrű 2 kábel 1.5 mm² merev
    Kengyeles szorítógyűrű 1 kábel 0.5...2.5 mm² merev
    Kengyeles szorítógyűrű 1 kábel 0.5...2.5 mm² flexibilis
    vezeték csupaszítási hossz
    9 mm
    meghúzási nyomaték
    1 N.m
    Környezet
    szabványok
    EN/IEC 60947-5-1
    termékbizonyítványok
    ASTA
    ASEFA
    LCIE
    KEMA
    IP védettségi szint
    IP20 megfelel EN/IEC 60947-5-1
    szennyezési fok
    3 megfelel EN/IEC 60947-5-1
    trópusállóság
    2 megfelel EN/IEC 60947-5-1
    relatív páratartalom
    95 % -55 °C
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25...50 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...85 °C
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    Felhasználói kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2011.09.27.
    Méret 484.5 KB
    Életttartam vége kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2015.10.19.
    Méret 3.3 MB
    Telepítési környezet
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2015.07.16.
    Méret 188 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.