Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

26925 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Multi 9

Multi 9 - 26925

villamos kiegészítő

26925 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Multi 9
Multi 9 - 26925
villamos kiegészítő

OF segédérintkező C60N UL

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    5481,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékválaszték
    Multi 9
    termék vagy komponens típusa
    OC kontakt
    készülék rövid megnevezése
    OF
    jelérzékelők összeállítása
    1 C/O
    névleges áramerősség
    6 A - 220...240 V AC - 50/60 Hz
    1 A - 130 V DC
    1.5 A - 60 V DC
    2 A - 48 V DC
    3 A - 277 V AC - 50/60 Hz
    6 A - 12...24 V DC
    9 mm furattávolság
    1
    Kiegészítő jellemzők
    tartománykompatibilitás
    Multi 9 C60H-DC
    Multi 9 C60
    Acti 9 iSW-NA
    szerelési mód
    Rögzített
    szerelőtartó
    DIN sín
    magasság
    85 mm
    szélesség
    9 mm
    mélység
    73.5 mm
    csatlakozás típusa
    Alaplemez csatlakozó 1 kábel 2.5 mm² merev
    Alaplemez csatlakozó 2 kábel 1.5 mm² merev
    vezeték csupaszítási hossz
    9 mm
    meghúzási nyomaték
    1 N.m
    Környezet
    szabványok
    EN/IEC 60947-5-1
    termékbizonyítványok
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    IP védettségi szint
    IP20 megfelel EN/IEC 60947-5-1
    szennyezési fok
    3 megfelel EN/IEC 60947-5-1
    trópusállóság
    2 megfelel EN/IEC 60947-5-1
    relatív páratartalom
    95 % -55 °C
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25...50 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...85 °C
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.01.19.
    Méret 32.3 KB
    Életttartam vége kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2015.10.19.
    Méret 3.3 MB
    Telepítési környezet
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2015.07.16.
    Méret 188 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.