Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

26948 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése DPN Vigi

DPN Vigi - 26948

elektromos segédberendezések (csak a DPN N Vigi esetében)

26948 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése DPN Vigi
DPN Vigi - 26948
elektromos segédberendezések (csak a DPN N Vigi esetében)

Multi9 OEM MX-OF munkaáramú kioldó, 12-24VAC, 12-24VDC

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    10951,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékválaszték
    Multi 9
    termék vagy komponens típusa
    Shunt trip oldás OC érintkezővel
    készülék rövid megnevezése
    MX + OF
    jelérzékelők összeállítása
    1 C/O
    vezérlőkör feszültség
    12...24 V AC 50/60 Hz
    12...24 V DC
    9 mm furattávolság
    2
    termékkompatibilitás
    C60
    IDPN
    C120
    ID
    DPN
    C60CTRL
    N40
    Kiegészítő jellemzők
    tartománykompatibilitás
    Multi 9: Multi 9 N40
    Multi 9: Multi 9 C60
    Multi 9: Multi 9 ID
    helyi jelzés
    Művelet jelző
    szerelési mód
    Rögzített
    szerelőtartó
    35 mm szimmetrikus DIN sín
    magasság
    82.5 mm
    szélesség
    18 mm
    mélység
    68 mm
    csatlakozás típusa
    Kengyeles szorítógyűrű 1 kábel 2.5 mm² flexibilis
    vezeték csupaszítási hossz
    9 mm
    meghúzási nyomaték
    1 N.m
    Környezet
    szabványok
    EN/IEC 60947-5-1
    termékbizonyítványok
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    trópusállóság
    2 megfelel EN/IEC 60947-5-1
    relatív páratartalom
    95 % -55 °C
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25...50 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...85 °C
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Elérhető
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Felhasználói kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.10.18.
    Méret 379.9 KB
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    MX Shunt trip
     Dátum 2013.07.19.
    Méret 258.5 KB
     Dátum 2013.07.19.
    Méret 305 KB
    REACh Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.17.
    Méret 0
    EU RoHS Declaration
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.17.
    Méret 0
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.