Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

26971 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése DPN Vigi

DPN Vigi - 26971

elektromos segédberendezések (csak a DPN N Vigi esetében)

26971 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése DPN Vigi
DPN Vigi - 26971
elektromos segédberendezések (csak a DPN N Vigi esetében)

Multi9 OEM MNx nullfeszültség kioldó, 400VAC

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    19839,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékválaszték
    Multi 9
    termék vagy komponens típusa
    Feszültségesés oldás
    készülék rövid megnevezése
    MNX
    vezérlőkör feszültség
    400 V AC 50/60 Hz
    vezérlés típusa
    Külső betáplálással
    9 mm furattávolság
    2
    termékkompatibilitás
    C60
    IDPN
    C120
    ID
    DPN
    C60CTRL
    N40
    Kiegészítő jellemzők
    tartománykompatibilitás
    Acti 9: Acti 9 iDPN
    Multi 9: Multi 9 N40
    Multi 9: Multi 9 C60
    Multi 9: Multi 9 ID
    helyi jelzés
    Művelet jelző
    szerelési mód
    Rögzített
    szerelőtartó
    35 mm szimmetrikus DIN sín
    magasság
    82.5 mm
    szélesség
    18 mm
    mélység
    68 mm
    csatlakozás típusa
    Kengyeles szorítógyűrű 1 kábel 2.5 mm² flexibilis
    vezeték csupaszítási hossz
    9 mm
    meghúzási nyomaték
    1 N.m
    Környezet
    szabványok
    EN/IEC 60947-5-1
    termékbizonyítványok
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    trópusállóság
    2 megfelel EN/IEC 60947-5-1
    relatív páratartalom
    95 % -55 °C
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25...50 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...85 °C
    Garancia
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    Felhasználói kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.10.18.
    Méret 379.9 KB
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    MNx release for BP
     Dátum 2013.12.04.
    Méret 586.3 KB
     Dátum 2013.12.04.
    Méret 644.5 KB
    Életttartam vége kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2014.08.06.
    Méret 217.9 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.