Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

27110 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Multi 9

Multi 9 - 27110

villamos kiegészítő

27110 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Multi 9
Multi 9 - 27110
villamos kiegészítő

voltage release - MX + OF - 1 NO/NC - 48 V AC/DC - for C60

Mutasson még több jellemzőt >
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékválaszték
    Multi 9
    termék vagy komponens típusa
    Shunt trip oldás OC érintkezővel
    készülék rövid megnevezése
    MX + OF
    jelérzékelők összeállítása
    1 C/O
    le névleges üzemi áram
    1 A - 48 V AC - 50/60 Hz
    0.7 A - 48 V DC
    vezérlőkör feszültség
    48 V AC 50/60 Hz
    48 V DC
    9 mm furattávolság
    2
    termékkompatibilitás
    C60
    C60 UL489 DC
    C60 UL489
    C60 UL1077
    Kiegészítő jellemzők
    tartománykompatibilitás
    Multi 9: Multi 9 C60
    Multi 9: Multi 9 C60H-DC
    impulzus időtartama
    8 ms
    helyi jelzés
    Művelet jelző
    szerelési mód
    Rögzített
    szerelőtartó
    35 mm szimmetrikus DIN sín
    magasság
    82.5 mm
    szélesség
    18 mm
    mélység
    68 mm
    csatlakozás típusa
    Alaplemez csatlakozó 1 kábel 2.5 mm² flexibilis
    vezeték csupaszítási hossz
    9 mm
    meghúzási nyomaték
    1 N.m
    Környezet
    szabványok
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 489
    termékbizonyítványok
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    trópusállóság
    2 megfelel EN/IEC 60947-5-1
    relatív páratartalom
    95 % -55 °C
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25...50 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -40...85 °C
    Garancia
    Warranty period
    18 months 18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.01.19.
    Méret 32.3 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.