Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

28055 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Compact NS80H MA

Compact NS80H MA - 28055

Kiegészítők

28055 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Compact NS80H MA
Compact NS80H MA - 28055
Kiegészítők

Előresiető záróérintkező (NS80HMA/NSC1)

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    5987,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    NS80H-MA
    termékcsalád
    Compact
    készülék rövid megnevezése
    2 OF
    termék vagy komponens típusa
    Segédérintkezők
    készülékalkalmazás
    Ellenőrzés
    tartománykompatibilitás
    Compact - Compact NS áramkör-megszakító
    Compact - Compact NSC áramkör-megszakító
    jelérzékelők összeállítása
    2 NO/NC
    Kiegészítő jellemzők
    kiegészítő érintkezők típusa
    Szabvány
    Ith konvencionális szabad levegő termikus áram
    6 A
    le névleges üzemi áram
    DC-12 : 6 A DC 24 V
    DC-12 : 0.6 A DC 110 V
    AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 110 V
    AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 24 V
    AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 380/440 V
    AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 48 V
    AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 480 V
    AC-12 : 6 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-15 : 0.1 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-15 : 1.5 A AC 50/60 Hz 480 V
    AC-15 : 2 A AC 50/60 Hz 380/440 V
    AC-15 : 4 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-15 : 5 A AC 50/60 Hz 110 V
    AC-15 : 6 A AC 50/60 Hz 24 V
    AC-15 : 6 A AC 50/60 Hz 48 V
    DC-12 : 0.3 A DC 250 V
    DC-12 : 2.5 A DC 48 V
    DC-14 : 0.03 A DC 250 V
    DC-14 : 0.05 A DC 110 V
    DC-14 : 0.2 A DC 48 V
    DC-14 : 1 A DC 24 V
    minimális teljesítmény
    100 mA -24 V
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    Felhasználói kézikönyv
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2012.10.18.
    Méret 440.1 KB
    Telepítési környezet
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.02.07.
    Méret 204.2 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.