Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

28901 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Interpact INS/INV szakaszolókapcsolók

Interpact INS/INV szakaszolókapcsolók - 28901

INS40 ... 160

28901 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Interpact INS/INV szakaszolókapcsolók
Interpact INS/INV szakaszolókapcsolók - 28901
INS40 ... 160

szakaszolókapcsoló Interpact INS40 - 4-pólusú - 40 A

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    23829,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    Compact
    termék neve
    Compact INS
    termék vagy komponens típusa
    Szakaszolókapcsoló
    pólusok megnevezése
    4P
    hálózat típusa
    AC
    DC
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    le névleges üzemi áram
    40 A AC 50/60 Hz for 220/240 V in category AC-22A
    40 A AC 50/60 Hz for 380/415 V in category AC-22A
    40 A AC 50/60 Hz for 440/480 V in category AC-22A
    40 A AC 50/60 Hz for 500 V in category AC-22A
    32 A AC 50/60 Hz for 500 V in category AC-23A
    40 A AC 50/60 Hz for 220/240 V in category AC-23A
    40 A AC 50/60 Hz for 380/415 V in category AC-23A
    40 A AC 50/60 Hz for 440/480 V in category AC-23A
    40 A DC for 125 V in category DC-22A (2 poles in series)
    40 A DC for 250 V in category DC-22A (4 poles in series)
    40 A DC for 125 V in category DC-23A (2 poles in series)
    40 A DC for 250 V in category DC-23A (4 poles in series)
    Ui névleges szigetelési feszültség
    690 V AC 50/60 Hz
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    8 kV
    Ith konvencionális termikus szabad levegő áram
    40 A ( 60 °C )
    icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény
    15 kA 500 V AC 50/60 Hz egyedi bontó kapcsoló
    75 kA 500 V AC 50/60 Hz hálózatoldali védelem megszakítóval
    Ue névleges üzemi feszültség
    250 V DC
    500 V AC 50/60 Hz
    alkalmasság leválasztásra
    Igen
    érintkező helyzetjelző
    Igen
    látható törés
    Nem
    szennyezési fok
    3
    Kiegészítő jellemzők
    vezérlés típusa
    Rotációs hajtás
    fogantyú színe
    Fekete
    szerelési mód
    Rögzített
    szerelőtartó
    DIN sín
    Lemez
    felső csatlakozás
    Mellső
    alsó csatlakozás
    Mellső
    kábelkeresztmetszet
    1,5 ... 50 mm²
    maximális teljesítmény
    11 kW AC 50/60 Hz for 220/240 V in category AC-23
    18.5 kW AC 50/60 Hz for 500/525 V in category AC-23
    20 kW AC 50/60 Hz for 380/415 V in category AC-23
    22 kW AC 50/60 Hz for 440 V in category AC-23
    névleges üzemmód
    Szünetmentes
    szakaszos üzemi osztály
    120 - 60 % osztály
    szekrényméretek Ithe-hez
    190 mm x 115 mm x 55 mm
    Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
    0.067 kA ( 20 s ) megfelel IEC 60947-3
    1.73 kA ( 3 s ) megfelel IEC 60947-3
    3 kA ( 1 s ) megfelel IEC 60947-3
    5.5 kA ( 30 s ) megfelel IEC 60947-3
    mechanikai tartósság
    20000 ciklus
    elektromos élettartam
    1500 cycles for 220/240 V AC 50/60 Hz in category AC-22A
    1500 cycles for 380/415 V AC 50/60 Hz in category AC-22A
    1500 cycles for 440 V AC 50/60 Hz in category AC-22A
    1500 cycles for 500 V AC 50/60 Hz in category AC-22A
    1500 cycles for 220/240 V AC 50/60 Hz in category AC-23A
    1500 cycles for 380/415 V AC 50/60 Hz in category AC-23A
    1500 cycles for 440 V AC 50/60 Hz in category AC-23A
    1500 cycles for 500 V AC 50/60 Hz in category AC-23A
    1500 cycles for 250 V DC in category DC-22A (4 poles in series)
    1500 cycles for 250 V DC in category DC-23A (4 poles in series)
    csatlakozásosztás
    18 mm
    magasság
    85 mm
    szélesség
    90 mm
    mélység
    62.5 mm
    termék súlya
    0.6 kg
    Környezet
    szabványok
    IEC 60947-1
    IEC 60947-3
    termékbizonyítványok
    CCC
    KEMA-KEUR
    IP védettségi szint
    IP40 megfelel IEC 60529
    IK védelmi fokozat
    IK07 megfelel EN 50102
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25...70 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -50...85 °C
    Kínálat fenntarthatósága
    Fenntartható ajánlat
    Green Premium termék
    RoHS (dátum kód: YYWW)
    REACh
    A termék környezeti profilja
    Termékkivezetési feladatok
    Nincs szükség különleges újrahasznosításra
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • English
    Katalógus
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.08.07.
    Méret 68.5 MB
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
    Auxiliary contact\Early-make contact CAF
     Dátum 2017.12.12.
    Méret 3.6 KB
     Dátum 2017.12.12.
    Méret 35 KB
     Dátum 2017.12.12.
    Méret 38.2 KB
     Dátum 2017.12.12.
    Méret 13.6 KB
    switchdisconnec to r Interpact
     Dátum 2013.08.29.
    Méret 384.4 KB
     Dátum 2013.08.29.
    Méret 564.4 KB
    Compact INS40 to INS80 3P; Switch Disconnector
     Dátum 2015.12.01.
    Méret 319.7 KB
    Compact INS40 to INS80 4P; Switch Disconnector
     Dátum 2015.01.19.
    Méret 255.4 KB
     Dátum 2015.01.19.
    Méret 319.7 KB
    Használati útmutató adatlap
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.12.05.
    Méret 9.8 MB
    Telepítési környezet
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2012.10.18.
    Méret 1 MB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.