Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

28967 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Interpact INS/INV szakaszolókapcsolók

Interpact INS/INV szakaszolókapcsolók - 28967

INS40 ... 160

28967 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Interpact INS/INV szakaszolókapcsolók
Interpact INS/INV szakaszolókapcsolók - 28967
INS40 ... 160

időjárásálló ház - fekete fogantyú - műanyag - Interpact INS40 .. 160-hoz

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    91925,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    INS40...160
    INSE80
    termékcsalád
    Compact
    termék vagy komponens típusa
    Szigetelt szekrény
    tartozék/külön alkatrész kategória
    Szekrény tartozék
    tartománykompatibilitás
    Compact - Compact INS áramkör-megszakító
    Compact - Compact INSE circuit breaker
    szekrény típusa
    Egyedi ház
    szekrény alaptartozékok
    Fekete forgatókar
    szekrény anyaga
    Poliészter
    Kiegészítő jellemzők
    szekrény szerelése
    Felület
    kompatibilis készülékek
    INS100
    INS125
    INS160
    INS40
    INS63
    INS80
    vezérlés típusa
    Meghosszabbított rotációs hajtás
    mellső burkolat típusa
    Átlátszó
    szélesség
    270 mm
    magasság
    180 mm
    mélység
    185 mm
    Környezet
    IP védettségi szint
    IP55
    IK védelmi fokozat
    IK08
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    CAD
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2013.09.06.
    Méret 682.3 KB
    Insulating enclosure for INS250-100 to 250/INV100 to 250 with extended rotary handle; Switch-disconnector
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.