Hungary

Üdvözöljük a Schneider Electric weboldalán!

Üdvözöljük weboldalunkon!

Válasszon az országok közül az elérhető termékek megtekintéséhez, vagy keresse fel központi weboldalunkat.

Válasszon ki másik országot vagy régiót

29000 képleírás Schneider Electric

Az összes megtekintése Compact NS 630-1600 A-ig

Compact NS 630-1600 A-ig - 29000

különálló komponens

29000 képleírás Schneider Electric
Az összes megtekintése Compact NS 630-1600 A-ig
Compact NS 630-1600 A-ig - 29000
különálló komponens

Compact NS100N megszakító - 100 A - 2-pólusú - rögz. - léptetőegys. nélkül

Mutasson még több jellemzőt >
  • Nettó listaár
    45972,00 HUF
Hozzáadás a kosár tartalmához Eltávolítás a kosárból

  • Fő jellemzők
    termékcsalád
    NS100...250
    termék vagy komponens típusa
    Alapkeret
    készülék rövid megnevezése
    Compact NS100N
    megszakító neve
    Compact NS100N
    pólusok megnevezése
    2P
    hálózat típusa
    AC
    DC
    hálózati frekvencia
    50/60 Hz
    vezérlés típusa
    Rúd
    névleges áramerősség
    100 A ( 40 °C )
    100 A ( 65 °C )
    Ui névleges szigetelési feszültség
    750 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Uimp névleges lökő-feszültség állóság
    8 kV megfelel IEC 60947-2
    Ue névleges üzemi feszültség
    690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    750 V DC megfelel IEC 60947-2
    megszakítónévleges értékek kód
    N
    megszakítási kapacitás
    10 kA -600 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508
    25 kA -480 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508
    35 kA -480 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1 HIC
    8 kA -600 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1 HIC
    85 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel NEMA AB1 HIC
    85 kA -240 V AC 50/60 Hz megfelel UL 508
    Icu 22 kA -525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Icu 25 kA -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Icu 35 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Icu 36 kA -380/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Icu 8 kA -660/690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Icu 85 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
    Ics 11 kA 525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Ics 35 kA 440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Ics 36 kA 380/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Ics 4 kA 660/690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Ics 85 kA 220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    Ics 12.5 kA 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
    alkalmasság leválasztásra
    Igen megfelel IEC 60947-2
    felhasználási kategória
    A kategória
    szennyezési fok
    3 megfelel IEC 60947
    Kiegészítő jellemzők
    szerelési mód
    Rögzített
    szerelőtartó
    Hátlap
    felső csatlakozás
    Mellső
    alsó csatlakozás
    Mellső
    védelem típusa
    Védelem nélkül
    mechanikai tartósság
    50000 ciklus megfelel IEC 60947-2
    elektromos élettartam
    30000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz In megfelel IEC 60947-2
    50000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz In/2 megfelel IEC 60947-2
    csatlakozásosztás
    35 mm
    magasság
    161 mm
    szélesség
    105 mm
    mélység
    86 mm
    Környezet
    szabványok
    IEC 60947-2
    termékbizonyítványok
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    IP védettségi szint
    IP40 megfelel IEC 60529
    IK védelmi fokozat
    IK07 megfelel EN 50102
    üzemi környezeti levegő hőmérséklet
    -25...70 °C
    környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
    -50...85 °C
    Garancia
    Warranty period
    18 months
  • Dokumentumok és letöltések

    Nyelv
    • magyar
    • English
    Megfelelőségi nyilatkozat
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.02.06.
    Méret 37.1 KB
    Telepítési környezet
     Dátum
    Méret
    Hozzáadás a Saját dokumentumokhoz
     Dátum 2018.01.17.
    Méret 960.5 KB
  • Műszaki GYIK

    Nincs eredmény.
    Sajnáljuk, a kérdésére vonatkozó GYIK műszaki okok miatt átmenetileg nem érhető el. Próbálja újra később.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.